Změna jazyka :

WSS Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG je mezi architekty a projektanty veřejných a komerčních budov známá vývojem a výrobou vysoce kvalitního kování pro okna, dveře a fasádní prvky. Používají se bezúdržbové posuvné a nosné prvky ze stavebnice igus®® , které jsou vystaveny vysokému namáhání - kvůli vysokým povrchovým tlakům, různým vlivům prostředí a požadavku na dosažení až jednoho milionu operací.
Klíčový "region" Heiligenhaus je domovem jedinečné koncentrace firem zabývajících se zámkovou a klempířskou technikou - a má dokonce vlastní univerzitní kampus specializovaný na mechatroniku. Někteří z výrobců v regionu dodávají zámky do světového automobilového průmyslu, jiní působí v oblasti stavebních technologií. Patří mezi ně například WSS Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG.

V prémiovém segmentu kvality a inovací
Společnost, která byla založena v roce 1906 a zaměstnává v Heiligenhausu přibližně 350 lidí, se původně specializovala na stavební kování pro okna, dveře a brány a již přibližně 20 let působí jako dodavatel fasádní techniky - a se všemi výrobky ze svého širokého sortimentu patří z hlediska kvality a inovací jednoznačně do prémiového segmentu.
Dipl.-Betriebswirt Robin Fasel, generální ředitel společnosti WSS: "Vyvíjíme a dodáváme komponenty, které lze použít k otevírání prvků obvodového pláště budovy." Mnoho známých a architektonicky propracovaných budov je vybaveno hardwarovými systémy od WSS - například centrála Daimleru a Sony v Berlíně, kancelářská budova GAP 15 v Düsseldorfu, stejně jako pozoruhodná "Colorium" v tamním mediálním přístavu a kancelářská věž Telekomu v Bonnu.
Pro tyto a mnoho dalších budov vyvinula společnost WSS kování na míru pro spouštění, sklápění, otáčení, zobrazování a pohyb fasádních prvků. Neméně propracovaný je i katalogový sortiment společnosti, který zahrnuje širokou škálu okenního kování, stejně jako panikové zámky s elektronickým ovládáním kliky a rolovací závěsy pro těžké protipožární a únikové dveře.
Trendy: Větší viditelnost, větší hmotnost, větší pohodlí
Jeden z klíčových trendů je viditelný v pravém slova smyslu. Robin Fasel: "Okenní a dveřní plochy jsou stále větší, takže místnosti jsou zaplaveny světlem. To znamená, že jsou také stále těžší, zejména proto, že z důvodu energetické účinnosti je standardem vícenásobné zasklení. Zároveň však uživatelé očekávají vysoký komfort ovládání: hmotnost nesmí být při otevírání a zavírání znatelná."
Za těchto podmínek vyvinul tým konstruktérů a vývojářů pod vedením Giovanniho Zaccarii systémy kování, jejichž zvláštní vlastnosti jsou patrné pouze při velmi pozorném pohledu nebo při pochopení složitých pohybových sekvencí - a při vizualizaci sil, které působí na jednotlivé komponenty.

Kvalifikovaný podnikový ekonom Robin Fasel, výkonný ředitel WSS (vpravo), hovoří s obchodním konzultantem společnosti igus® Markusem Schwarzem.
Vysoké nároky na kluzná ložiska
To lze ilustrovat na příkladu ložiska připevněného k otočnému kloubu dveřního nebo okenního kování. Giovanni Zaccaria: "Celá hmotnost až 250 kilogramů spočívá na přírubě spodního ložiska - na pouhých několika čtverečních milimetrech. K zatížení při naklápění dochází i při otevřeném okně." Přesto se ložisko musí pohybovat lehce a plynule. Především se nesmí opotřebovávat: zákazníci a uživatelé očekávají, že kování bude fungovat bez údržby po celá desetiletí - přestože se jedná o pohyblivé součásti.
Ložiska z modulárního konstrukčního systému igus®® se v těchto podmínkách osvědčují. V závislosti na aplikaci používají konstruktéři WSS ložiska z igliduru® J nebo igliduru® G. Oba materiály jsou vysoce výkonné polymery s mazací složkou, která je pevně zabudovaná do materiálu, a zaručuje tak trvale dobré kluzné vlastnosti - bez dodatečného mazání.
Nepříznivé podmínky prostředí
Nejčastěji používanými komponenty iglidur® ve společnosti WSS jsou vodicí pouzdra a přírubová pouzdra. Pouzdra mají obvykle vnitřní průměr šest až dvanáct milimetrů. Musí bezchybně fungovat i v letech slunečního svitu, tj. nesmí zkřehnout. Vlhkost, mráz až do -30 oC a teplo až do 80 oC, stejně jako agresivní mořský vzduch nesmí mít vliv na konstrukce WSS, a tedy ani na kluzná ložiska igus®.
Tyto požadavky platí jak pro speciální konstrukce fasádní techniky, tak pro výrobky z katalogu WSS, např. pro upínací závěsy, válečkové závěsy pro těžké únikové a protipožární dveře a pro vysoce kvalitní a těžké skleněné kování, které se vyrábí ve velkém množství a je rovněž vybaveno kluznými ložisky igus®.
Jeden milion cyklů bez měřitelného opotřebení
Na veletrhu "Bau 2015", představila společnost WSS nový systém kování pro paralelní otevírání oken, ve kterém iglidur®® -ložisko podporuje spíše lineární než rotační pohyb*. (*Poznámka: Článek se objeví až po veletrhu, proto minulý čas). Nejen kvůli této novince je kování - samozřejmě včetně ložiska - podrobeno rozsáhlé sérii testů. Součástí konstrukčního oddělení, které zaměstnává 35 techniků a inženýrů, je zkušební laboratoř, v níž se nové výrobky pohybují a jsou vystaveny různým vlivům prostředí po dobu až šesti měsíců. Ložisko igus®® -vždy dosáhne očekávaného cíle. Giovanni Zaccaria: "Když po milionu cyklů ukončíme testy, stále nenaměříme na pouzdrech žádné opotřebení - navzdory vysokému tlakovému zatížení a zatížení hran."
Konstrukční prvky iglidur®® tedy splňují vysoké požadavky WSS z hlediska kvality, trvanlivosti a bezúdržbovosti. Architekti a majitelé budov tyto specifikace očekávají také od kování WSS a jejich očekávání jsou často nejen splněna, ale i jasně překonána. K tomu přispívá i igus®® -nosné.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h