Změna jazyka :
Každá z těchto pil je individuální výrobní zařízení. Používá se buď v Německu, nebo jinde ve světě. Funkční požadavky jsou však vždy stejné: pila musí fungovat za každého počasí, musí se snadno obsluhovat a musí být jednoduchá na údržbu a servis. plastová kluzná a lineární kluzná ložiska bez mazání zvládají všechny úkoly s tím spojené.
"Od Dubaje po Sumatru, od Sibiře po Panamu - na světě prakticky neexistuje země, kde by se naše vysoce výkonné pily nepoužívaly," vysvětluje Hans Fritz, generální ředitel společnosti SERRA Maschinenbau GmbH v Rimstingu. "Od levného základního modelu pro hobby pilaře až po vysoce profesionální pilu - pro každý požadavek dodáváme řešení na míru. Komponenty, které se osvědčily v náročných podmínkách zpracování dřeva, splňují i všechny další požadavky, například při konstrukci strojů a zařízení."
"Již několik let používáme na různých místech našich pil stále častěji plastová kluzná ložiska. Osvědčují se v těch nejnáročnějších pracovních podmínkách, nevyžadují mazání a navíc se velmi snadno instalují."
Manfred Rosam, konstrukční kancelář pro vedení, SERRA Maschinenbau GmbH

Pro rotační a posuvné pohyby se používají tribologicky optimalizovaná polymerová ložiska igus.
Extrémní vedra v pouštních oblastech, silné mrazy na Sibiři, vysoká vlhkost v deštném pralese: počasí nesmí mít vliv na funkčnost mobilních a stacionárních pil. Kromě toho manipulace s kmeny stromů zahrnuje extrémně vysoké nárazové zatížení a také obrovské množství dřevěných třísek, pilin a prachu během samotného pracovního procesu. S hodinovým výkonem až 10 m³ lze bezpečně, rychle a flexibilně pořezat jakoukoli velikost dřeva. "Dodáváme vysoce kvalitní stroje a jsme vždy na špici technického vývoje," říká Manfred Rosam, vedoucí konstrukční kanceláře. "Našim zákazníkům nabízíme technicky propracovaná řešení. Již několik let stále častěji používáme na různých místech našich pil plastová kluzná ložiska. Osvědčují se v nejnáročnějších pracovních podmínkách, nevyžadují mazání a navíc se velmi snadno instalují," říká Rosam a vysvětluje některé výhody.
Až 40 tribologicky optimalizovaných polymerových ložisek od specialisty na ložiska igus® SE & Co. KG z Kolína nad Rýnem se používá zejména v úspěšném modelu "Montana", mobilní pile s širokým pásem pro kmeny o průměru až 90 cm - a tento trend je stále rostoucí. Profesionální pila byla představena v druhé polovině roku 2006 a nyní se úspěšně používá po celém světě. Zde se například osvědčují kluzná ložiska z materiálu iglidur® J v úhlových dorazech a předřezu. drylin® lineární kluzná ložiska s kluznou fólií iglidur® J ukazují svou sílu při nivelaci. Pružný vodicí systém drylin® W, rovněž s kluznou fólií, se používá ve vedení pilového kotouče. Materiál iglidur® J je díky svým vlastnostem opotřebení a tření nejvhodnější pro většinu aplikací v lineární oblasti. Proto je tímto materiálem vybaveno mnoho lineárních kluzných ložisek igus®.

Lineární systém Drylin pro nastavení vedení pilového kotouče.
Stále více vlastníků lesů, řemeslníků, zemědělců a pilařů si uvědomuje výhody mobilních pil: na čtyřech kolech se pila dostane kdykoli na jakékoli místo, kde je třeba zpracovat dřevo. Ať už se jedná o prkna, trámy nebo latě, různé velikosti modelů a cenová rozpětí splní každý požadavek zákazníka. "V současné době používáme po celém světě více než 1 000 mobilních a stacionárních systémů," informuje generální ředitel Hans Fritz. "Jen v Německu patříme s více než 400 prodanými širokopásovými pilami k předním výrobcům." Manfred Rosam, vedoucí konstrukční kanceláře: "Chceme našim zákazníkům neustále nabízet inovace. Především téma úspory hmotnosti pro nás hraje velmi důležitou roli. Zvláštní roli zde samozřejmě hrají plastová ložiska igus®."
Lehká, ale robustní polymerová ložiska se používají všude tam, kde na pilách dochází k otáčení nebo posuvným pohybům. Nahrazují kuličková ložiska nebo mazané vedení ocel - ocel. Zvláště drsný je proces vyrovnávání. Zde se každá kulatina vyrovnává jednotlivě, dřevo se upíná a přitlačuje na podpěry. Materiál iglidur® J pro lineární vodicí fólie zaručuje velmi dobrý koeficient tření. Je speciálně navržen pro lineární aplikace. Lineární vodicí systém drylin® je suchoběžný systém, tj. za sucha se sám maže a je mimořádně odolný vůči nečistotám a robustní. "Lineární vodicí fólie používáme na různých pilách již přibližně šest let. Osvědčily se hned od začátku," shrnuje Manfred Rosam.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h