Změna jazyka :
Výkyvné opotřebení, režim jedné jízdy

Úhel natočení: 7°; zatížení: 29,5 MPa
Výsledek testu
Má-li být realizováno 100% suché a bezúdržbové řešení, měla by být hřídel dobře chráněna proti korozi. Toho lze dosáhnout například pomocí nitrokarbonizace. Na jedné straně čelního nakladače byla testována kovová válcovaná ložiska. Zde se v průběhu testu objevilo "zadření". Kromě vysokého opotřebení to mělo za následek ztrátu antikorozní ochrany hřídele v oblasti kontaktu. Na levé straně byly testovány různé materiály iglidur®. Nejlepšího výsledku dosáhl iglidur® Z. Ale i levný univerzální iglidur® G našel dobrého partnera pro spárování s použitou hřídelí.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h