Změna jazyka :
Výkyvné opotřebení, režim jedné jízdy

Úhel natočení: 48°; zatížení: 29,5 MPa
Výsledek testu
Přestože iglidur ® J s maximálním přípustným povrchovým tlakem 35 Mpa není typickým "těžkým materiálem", vykazuje v tomto testu na měkké hřídeli z nerezové oceli velmi dobré výsledky. Je to dobrý příklad toho, že vysoký přípustný statický povrchový tlak nemusí být nutně smysluplným ukazatelem odolnosti proti opotřebení v dynamických aplikacích. Kovové válcované ložisko (přípustný statický povrchový tlak > 100MPa) vykazuje rovněž relativně nízké opotřebení, a to navzdory skutečnosti, že tvrdší povrchy jsou pro tento typ ložisek příznivější. Na obrázku je však vidět, že kluzná vrstva ve vnitřním průměru je již částečně opotřebená. To by mohlo mít nepříznivý vliv na životnost.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h