Změna jazyka :
Autonomní robot AX-1 norského start-upu Kilter přináší revoluci v regulaci plevele na zemědělské půdě. Díky GPS navigaci, vysoce vyvinutému systému vidění a umělé inteligenci aplikuje AX-1 herbicidy přímo na plevel v podobě malých kapek, čímž snižuje spotřebu chemikálií až o 95 %. Kilter spoléhá na bezmazné a lehké komponenty lineární osy drylin SLW-25120, která spolehlivě přizpůsobuje postřikovací modul stroje výšce rostliny, čímž zajišťuje pracovní metodu šetrnou k půdě a životnímu prostředí. Robustní konstrukce zajišťuje spolehlivost a umožňuje trvalou přesnost i v náročných polních podmínkách.

Co bylo potřeba: Lehký a nemazaný lineární modul drylin SLW-25120 pro nastavení výšky postřikovacího modulu.
Požadavky: Lehký, bezmazný, odolný proti prachu a nečistotám.
Odvětví: Výroba, zpracování a distribuce: Zemědělská technika
Úspěch pro zákazníka: Kombinace systému vidění a systému drylin SLW-25120 umožňuje přesnou a přesnou aplikaci herbicidů a šetrnou práci s půdou. Spotřeba chemikálií se snižuje o 95 %, plodiny profitují z vyšších výnosů a lineární modul zaručuje spolehlivé používání s minimální údržbou.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h