Na první pohled se zdá, že se KS80 s vložkou proti opotřebení nijak neliší od standardní KS80 nebo srovnatelných spojek. Skládá se ze spojovací koule a tažné misky, které jsou instalovány ve výškovém nastavení. Tažná miska se jako obvykle nasazuje na kulovou hlavu shora. Je zajištěna proti nechtěnému rozpojení pomocí přídržného zařízení a vytváří spojení bez vůlí. Speciální vlastnost této spojky se projeví až při pohledu do tažné misky. Obsahuje vložku proti opotřebení z vysoce výkonných polymerů. Materiál pro tuto vložku byl vyvinut speciálně pro ROCKINGER společností igus® SE & Co. KG. Znamená to, že není nutné žádné dodatečné mazání spojky a údržba je omezena na minimum.
Společnost ROCKINGER potřebovala plast, který by odolal nepříznivým provozním podmínkám v terénu. "Vysoké zatížení oje, úhly natočení, extrémní povětrnostní podmínky a znečištění byly v našich specifikacích," připomíná Toni Milhahn, produktový manažer a obchodní inženýr společnosti ROCKINGER. Při rychlosti jízdy 40 km/h vyvíjely dvě a půl až tři tuny zatížení oje tlak na spojku a její opotřebení. Proto společnost igus® SE & Co. KG vyvinula materiál, který je trvanlivý a odolný.
KS80 s opotřebitelnou vložkou se používá například v lisech, nakladačích, rozmetadlech hnoje, sklápěčích nebo postřikovačích plodin.