Gekko je součástí programu společnosti Köppl GmbH ze Saldenburgu v Dolním Bavorsku, která má celosvětově dobrou pověst jako dodavatel špičkových jednoosých motorových strojů pro zpracování půdy a údržbu krajiny. Köppl vyvíjí a vyrábí různé nosiče nářadí - vždy s jednou nápravou, vždy se spalovacím motorem, výkonným hydrostatickým pohonem a mechanickým vývodovým hřídelem pro pohon přídavných zařízení a pracovních nástrojů. Díky tomuto jasnému profilu dosáhla společnost, kterou nyní vede Karl Köppl ve čtvrté generaci, toho, že se nářadí vyváží do celého světa a že Köppl vyvíjí také speciální nářadí pro požadavky zemědělství, např. v Africe a Indii. Atraktivita "Made in Germany" přispívá k trvalému úspěšnému rozvoji firmy, stejně jako její inovační síla, kterou v neposlední řadě dokazuje i model Gekko.
Při vývoji tohoto veletržního motorového zařízení byl kladen důraz na dosažení vysokého žacího výkonu (se záběrem až 5 m) i ve velmi strmém terénu. Toho je dosaženo mimo jiné nízkým těžištěm s vysokou světlou výškou, rozšířenou nápravou a dvěma nezávisle pracujícími hydraulickými pohony kol. Kromě toho konstruktéři realizovali speciální inovaci s funkcí "Self-Balance". Benjamin Roll, vedoucí oddělení designu ve společnosti Köppl GmbH: "Osu stroje Gekko lze v podélné ose posunout o 300 mm." Tím se změní rozložení hmotnosti mezi osou a přídavným zařízením.
V praxi se tato funkce, známá jako "self-balance", využívá tak, že se osa v závislosti na sklonu a jízdě do kopce nebo z kopce přibližuje k nářadí nebo vzdaluje od žací lišty. Mimochodem, lidé dělají velmi podobnou věc: při chůzi do kopce nebo z kopce podvědomě mění délku kroku, aby měli vždy bezpečnou oporu a udrželi rovnováhu.
Při realizaci této myšlenky stáli konstruktéři před výzvou vyplývající z provozních podmínek. "Mechanické namáhání je velmi vysoké, protože na osu působí velké síly. K tomu se přidává silné znečištění, kterému jsou součásti podvozku vystaveny v závislosti na povrchu," říká pan Roll. Další aspekt: protože mobilní stroje pracují na volném prostranství, nepřicházely mazané lineární osy v úvahu. Köppl proto používá komponenty z modulárního konstrukčního systému igus® pro různá řešení ložisek, včetně rotačních. Pro tyto komponenty je typická kombinace vysoce výkonných polymerů s obsahem maziva (pro ložisko) a tvrdě eloxovaného hliníku (osa). "Používáme různá ložiska igus® a vždy nám s nimi dobře poradí," říká Benjamin Roll. Tento úkol plní obchodní konzultant igus® Thomas Weber.