Tam, kde je třeba zajistit pohyb, je třeba splnit vysoké nároky v nepříznivých podmínkách v zemědělství. Klouby zemědělských strojů často vyžadují mazání, aby byl zajištěn provoz bez tření. Nevýhoda: v běžných aplikacích se používají kovová pouzdra, která vyžadují dobré mazání. To vyžaduje velké množství plastického maziva, které se do ložiska dostává prostřednictvím mazacích míst. Často není možné mazané součásti řádně utěsnit, aby škodlivé mazivo uniklo. To je problém zejména v zemědělství, protože zemědělci by se měli za každou cenu vyhnout znečištění životního prostředí mazivy. "Proto jsme pro SecatFlex SL hledali aplikaci s nízkými nároky na mazivo," vysvětluje Andreas Erl, který byl ve společnosti Holmer Maschinenbau zodpovědný za vývoj kejdové motyčky. Na základě dosavadního kontaktu se společností igus®, se Erl a jeho tým rychle seznámili se speciálním kluzným ložiskem iglidur® SG03, které se dostalo do jejich pozornosti. "SG03 zabíjí dvě mouchy jednou ranou, a proto je pro firmu Holmer tak vhodné," říká Thomas Weber, který firmu Holmer podporuje jako technický poradce prodeje igus®. Protože stejně jako všechna kluzná ložiska iglidur® je i SG03 bezmazné, protože nevyžaduje žádné externí mazání. Zároveň nabízí plstěné těsnění, které utěsňuje ložiskové body proti nečistotám a prachu. To je velkou výhodou zejména v zemědělství. Klouby jsou často vystaveny extrémnímu zatížení a musí nabízet vysoký stupeň spolehlivosti. V laboratorních testech dosáhla společnost igus® u kluzných ložisek s plstěným těsněním až 50krát delší životnosti než u běžných řešení. Kromě toho iglidur® SG03 v testech přesvědčil svou odolností proti opotřebení.
Skutečnost, že si společnost Holmer Maschinenbau opět vybrala komponenty igus® pro SecatFlex SL, je důsledkem dlouholeté spolupráce mezi oběma společnostmi. "Pouzdra igus® jsme vlastně používali vždy," říká Andreas Erl. Praktický test zatím ukázal, že společnost Holmer zvolila správné řešení. První předsériový stroj je na cestě v Maďarsku, kde se hnojí plocha 1 000 hektarů kukuřice.