Stroje na přesazování stromů, tzv. řezačky balíků, umožňují bezproblémové a časově úsporné použití s velmi dobrým poměrem nákladů a přínosů. Bez strojů, jako jsou ty od společnosti Opitz, si dnes již nelze krajinářské práce představit.
Na různých místech strojů se používají kluzná ložiska. To platí i pro kardanové zavěšení hydraulických válců rýče a pro závěsy a zajištění částí rámu, které se pohybují v otevřeném a zavřeném stavu. Kromě toho kluzná ložiska v otočných bodech velkých strojů, které jsou namontovány na nákladních automobilech, zajišťují bezpečné spojení mezi hlavním ramenem a otočným ramenem.
Funkčnost, trvanlivost a flexibilita jsou hlavními hledisky při technickém návrhu zvedáků balíků. U kluzných ložisek použitých ve strojích byl proto kladen důraz především na bezmaznost a dlouhou životnost.
Zejména lopatky, které jsou neustále zatlačovány do půdy velkou silou, vyžadují silné komponenty. Rýč z většího stroje může teoreticky zatlačit až 15 tun, a to silou 150 000 N.
Důležitou roli při výběru komponentů hraje také vlhkost a široký rozsah teplot.
Předchozí řešení bylo důmyslně vyrobeno ve vlastní režii ze střelného kovu. Kromě vysokých časových nákladů s tím spojených bylo nutné ložiska také mazat, což představovalo zátěž pro životní prostředí. Na druhou stranu kovová ložiska vyžadovala poměrně velký montážní prostor, protože tloušťka stěny 2 mm je zcela běžná.