Změna jazyka :

Ložisko se maže pouze při montáži ve společnosti AGCO Feucht GmbH, aby se usnadnilo zasunutí hřídele.
Od roku 2011 je závod Feucht součástí skupiny AGCO, která je jedním ze tří největších výrobců zemědělských strojů na světě s přibližně 20 000 zaměstnanci, obratem kolem 7,5 miliardy amerických dolarů a silnými značkami, jako jsou Fendt, Massey Ferguson a Fella. Tradice zemědělské techniky na tomto místě je však mnohem starší, konkrétně přesně 100 let: "V roce 1918 byla ve Feuchtu založena společnost Bayerische Eggenfabrik AG" a v roce 1921 vznikla značka Fella. Dnes je součástí globálního koncernu, což vytváří podmínky pro mezinárodní působení: stroje jsou z Feuchtu dodávány do přibližně 120 zemí.

Otočnou žací lištu vede v základním rámu žacího ústrojí ložiskové pouzdro z igliduru. Dochází k velmi vysokému radiálnímu a axiálnímu zatížení, které ložiska iglidur úspěšně zvládají již řadu let.
Důležitým konstrukčním prvkem, zejména u větších sekaček, je pohyblivé upevnění žacích lišt k základnímu rámu. V přepravní poloze jsou lišty sklopené, na místě se hydraulicky otočí do vodorovné polohy. Ložiska jsou namontována pomocí ložiskových pouzder igus® z vysoce výkonných plastů iglidur® se zabudovanými mazivy.
Skutečnost, že se v tomto kritickém místě používá plast, vyžaduje alespoň nějaké vysvětlení. Síly a podmínky, kterým jsou ložiska vystavena, jsou totiž více než nepříznivé. Traktor se pohybuje rychlostí až 15 km/h po nerovném terénu. Žací nářadí naráží na kameny a další překážky, což pokaždé působí na ložiska velkou nárazovou zátěží. Teploty mohou být také extrémní, a protože sečení probíhá vždy za sucha, okolní podmínky zahrnují vysoké množství prachu a nečistot. K tomu se přidává hmotnost samotné žací lišty, která má rovněž vliv na ložiska.

Jochen Gnann, ředitel dodavatelského řetězce společnosti AGCO Feucht GmbH (vpravo) v rozhovoru s André Hockem, technickým prodejním poradcem společnosti igus.
Celkově si můžete soudečkové ložisko představit jako test odolnosti při zatížení - který ložisko igus® snadno zvládne po velmi dlouhou dobu. "Ložisková pouzdra igus® používáme již řadu let, za tu dobu jsme postavili tisíce strojů a jsme s tímto řešením velmi spokojeni," vysvětluje Jochen Gnann.
Důvodů pro výměnu do té doby používaných mosazných ložisek bylo několik: "U pohyblivých součástí je kontakt kov na kov vždy obtížný. Hledali jsme také ložisko, které by nevyžadovalo mazání, protože zemědělec nechce mazat a ve velmi prašném prostředí by to rychle vedlo k ulpívání nečistot na ložisku." Kromě technologie hovoří ve prospěch ložiskových pouzder iglidur® také ekonomická výhodnost: Trh se zemědělskými stroji je velmi citlivý na cenu a plastová ložiska jsou levnější než mosazná pouzdra.
Společnost AGCO Feucht GmbH používá kluzná ložiska iglidur® od společnosti igus® nejen na kritickém spojení mezi základním rámem a žací lištou, ale také - obvykle v menších rozměrech - na různých dalších ložiskových bodech žacích strojů, shrnovačů sena a hrabic. Existuje jednoduchý důvod, proč jsou na obrázku zobrazena namazaná ložiska. Mazivo používají pracovníci výroby pouze k usnadnění zavedení hřídele. Během provozu ložisková místa nevyžadují vůbec žádné mazání - po mnoho let drsného používání na travním porostu. Závěr Jochena Gnanna: "Malá součástka - velký efekt."
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h