Změna jazyka :
"Polymerová ložiska jsou přibližně o 40 % levnější. Nevyžadují mazání a jejich hmotnost je nižší než hmotnost dříve instalovaných kompozitních ložisek."
Roland Georgi, konstruktér společnosti L&K

Kde jsou namontována ložiska iglidur pro drapákovou lžíci L&K.
Základním materiálem nástrojů L&K jsou již přibližně patnáct let extrémně odolné oceli Hardox od švédského výrobce oceli SSAB. Podobně odolné komponenty musí být použity také ve spojích, které například naklápějí vysokozdvižnou lžíci nebo otevírají a zavírají poloviny drapákové lžíce.
Profil požadavků na tato nosná místa je jasně definován. Dipl.-Ing. Roland Georgi, konstruktér a odpovědný za řízení kvality ve společnosti L&K: "Ložiska musí dosáhnout stejné životnosti jako lžíce. A musí být bezúdržbová."

Jako ložiska v kloubech drapákových lžic se používají pouzdra iglidur - bezúdržbová, cenově výhodná a s nízkou hmotností.
Konstruktéři, kteří pracují s moderními nástroji CAD, zde původně použili kovová kluzná ložiska se slinutou kluznou vrstvou. Před pěti lety společnost L&K poprvé vyzkoušela alternativu této kompozitní konstrukce a použila ložisková pouzdra z igliduru®. Jako "monomateriál" si tento vysoce výkonný polymer se zabudovaným mazivem poradí bez mazání po celou dobu životnosti a je mimořádně odolný.
Pro tuto volbu byly nebo jsou tři dobré důvody. "Polymerová ložiska jsou přibližně o 40 % levnější. Nevyžadují mazání a jejich hmotnost je nižší než hmotnost dříve instalovaných kompozitních ložisek." Hmotnost totiž hraje pro konstruktéry ve společnosti L&K důležitou roli: "Vyrábíme pohyblivé součásti. Pokud je lopatka příliš těžká, trpí tím dynamika. Proto je pro nás důležitým trendem také lehká konstrukce, ale nesmí být v důsledku toho snížena nosnost."
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h