Změna jazyka :

Hydraulický válec Chapel Group s kluznými ložisky iglidur
Před více než 50 lety začal André Chapel rozšiřovat malou firmu na evropskou skupinu společností specializujících se na vývoj, výrobu a prodej hydraulických válců a komponentů. Výsledkem je společnost se sedmi pobočkami ve Francii a Německu a celkem 260 zaměstnanci. Ty v roce 2016 dosáhly obratu 45 milionů eur. Kromě výroby CNC a robotů nabízí skupina Chapel také barvení z jednoho zdroje. Ročně se vyrobí 500 000 hydraulických válců, z nichž přibližně 50 % tvoří výrobky na míru.
Speciální hydraulické válce se navrhují převážně v Osterrönfeldu ve Šlesvicku-Holštýnsku, jednom ze dvou německých závodů. Zákazníky lze nalézt v zemědělské technice, v konstrukci přívěsů a sklápěčů a v průmyslu vysokozdvižných vozíků. Plánují se také aplikace na železnici. Společnost Chapel dodává zákazníkům po celém světě mobilní hydrauliku pro originální vybavení. Sven Wichert, odpovědný za konstrukci speciálních válců Chapel, vysvětluje: "Naši zákazníci si zakládají na vysoké kvalitě, kterou u mnoha konkurentů z východní Evropy a Asie nenajdou. Rozhodující je také dostupnost a možnost dodání."
"Vzhledem k tomu, že naši zákazníci sídlí v jižním Německu a ve Švýcarsku a Dubaji, mohou se zde teploty pohybovat v rozmezí od -15 °C do +70 °C. K tomu se přidává obsah soli v ovzduší a zimní odklízení silnic. Zde si nemůžeme dovolit žádné prostoje."
Sven Wichert, vedoucí skupiny Construction Chapel Group
Společnost Chapel vede neustálý dialog se svými dodavateli, využívá jejich odborných znalostí a výsledky předává svým zákazníkům v jejich prospěch. Sven Wichert vysvětluje: "Strojní prvky použité v hydraulických válcích znamenají pro koncového zákazníka méně údržby. Tuto výhodu inzerují i naši přímí zákazníci."
Na tomto pozadí pokračuje spolupráce mezi společnostmi Chapel a igus®. Zejména rostoucí citlivost s ohledem na ochranu životního prostředí by mohla v budoucnu ještě více zvýšit využití kluzných ložisek. Šéfkonstruktér společnosti Chapel Sven Wichert je o tom přesvědčen: "Mnoho standardních válců má obvykle maznice, které lze odpovídajícím způsobem domazávat. Přebytečné mazivo padá na zem a může způsobit znečištění nebo prosáknout do půdy. Plastová kluzná ložiska od společnosti igus® nevyžadují žádné mazání, a proto jsou naprosto šetrná k životnímu prostředí. Zde se skrývá obrovský potenciál pro hydraulické válce, ať už se jedná o standardní nebo zakázkové provedení."
O použitých výrobcích
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h