Změna jazyka :
GESTRA je projekt Fraunhoferova institutu: speciálně vyvinutý radarový systém pro vyhledávání a mapování kosmického odpadu. Vývojový partner AlpinaTec GmbH z Rakouska spoléhá na e-řetězce® od společnosti igus® pro vysoce přesný tříosý polohovací systém: na azimutální ose je použit rotační systém napájení energií a na obou stranách elevační osy dvojitý řetězový systém. Zajišťují spolehlivý přívod energie a čisté vedení různých vedení médií v omezeném prostoru.
Aplikace byla v roce 2020 oceněna stříbrnou cenou Vector Award.
e-chain® E4.56
robustní, tichý, modulární: 56 mm vysoká verze našeho e-řetězu řady E4.1.

rotační zdroj energie
Modulární systém pro rotační aplikace s úhlem natočení až 540°.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h