Změna jazyka :

Instalace o velikosti 30 generuje více než 2násobně vyšší
výstupní krouticí momenty než u instalační velikosti 20.
je možná flexibilní konstrukce pohonu a výstupu.
Technická data
| Číslo dílu: RL-A10.3100 | Převod i | Hmotnost [g] | Samosvornost |
|---|---|---|---|
| 4:1 | 450 | - | |
| 8:1 | 450 | - | |
| 32:1 | 450 | - | |
| 64:1 | 450 | ano |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h