Změna jazyka :

Naše oddělení průmyslových kabelových svazků vyrobí každý týden více než 10 000 kabelů na míru přesně podle požadavků zákazníků. Průmyslové kabelové svazky zahrnují zkrácení kabelu na definovanou délku a připojení jasně specifikovaných konektorů. Výsledkem standardizovaných procesů a maximální optimalizace strojů jsou kabely připravené k připojení - bez minimálního objednacího množství a vždy vyráběné průmyslovou a strojově podporovanou výrobou.
Plug & play - jeden produkt namísto mnoha jednotlivých dílů
Optimalizace procesu nákupu: není třeba nakupovat obalové jednotky
Není třeba získávat specializované znalosti ani kupovat nástroje
Vysoká úroveň automatizace, která snižuje počet manuálních chyb.
100% kontrola s uloženým certifikátem před odesláním kabelu
Požadovaná délka s přesností na centimetr
Žádné příplatky za nedosažení minimálního odběru
Zakázková montáž je součástí naší každodenní činnosti
Vaše kabelové svazky na míru jsou u nás v centru pozornosti.
Vyrábíme kabely připravené k připojení, které jsou přesně přizpůsobené požadavkům a použití - od jednoduchých jednotlivých vodičů až po složité sestavy. Velký důraz klademe na přesnost, kvalitu automatizace a flexibilitu.
Požadovaná délka kabelu, speciální kombinace konektorů nebo specifikace materiálu na míru: vyrábíme kabely podle vašich požadavků a podporujeme vás během celého procesu - od plánování přes výrobu až po závěrečnou 100% kontrolu kvality všech vyrobených kabelů.
Nakonec získáte nejen kabel připravený k připojení a extrémně odolný, ale také spolehlivé a přizpůsobené řešení připojení, které funguje.
Pokud již znáte parametry použití, můžete určit životnost kabelu.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h