Změna jazyka :

energetické řetězy igus® se již spolehlivě používají v různých aplikacích. Používají se v náročných aplikacích, jako jsou pobřežní energetické aplikace, v ropném a plynárenském průmyslu nebo v pobřežních a pozemních vrtných soupravách, a odolávají nejvyššímu zatížení trade show.
Všechny komponenty jsou navrženy pro extrémní vlivy prostředí a jsou vhodné pro manipulaci s velkým zatížením. Jsou odolné vůči extrémním teplotám, chemikáliím, nečistotám a slané vodě.
Nejen samotný energetický řetěz, ale také elektrické kabely, hydraulické nebo pneumatické hadice a konektory musí odolávat podmínkám prostředí. Například konektory musí mít vhodný stupeň ochrany, aby je bylo možné používat v extrémních podmínkách prostředí.
Zapojení takových systémů v takovém rozsahu není nic triviálního. igus® nabízí vše z jedné ruky: jako předem sestavený kompletní systém, tzv. readychain® systém, který je přizpůsoben vašemu vlastnímu zařízení.
Postaráme se pro vás o podporu a realizaci projektu od A do Z - od záznamu na místě, přes plánování projektu, pořízení všech komponentů, zapřažení, testování jednotlivých komponentů nebo montáž, dopravu až po montáž na místě.
Použití prefabrikovaného energetického řetězce
Použití přizpůsobeného energetického řetězce: e-spool®
Lodě mají být v přístavu napájeny z pevniny, aby bylo možné vypnout pomocné dieselové generátory na palubě a chránit tak životní prostředí. Za tímto účelem musí být lodě připojeny ke kabelovému napájecímu systému prostřednictvím standardizované zástrčkové přípojky.
Na velmi frekventované pobřežní základně Mongstad v Norsku se používá spolehlivý, robustní a flexibilní systém pobřežního napájení od společnosti igus®.
Předmontovaný e-spool® je integrován do třímetrového kontejneru, který lze manipulovat vysokozdvižným vozíkem pro umístění systému podél různých kotvišť.
Kontejner navíc chrání systém před drsným prostředím a účinky přístavního provozu. Systém readychain® je řešení bez skluzových kroužků. Všechny kabely jsou pevně připojeny, což následně snižuje náklady na údržbu.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h