Změna jazyka :

| igus® číslo dílu. | Materiál pláště | Struktura kabelu | Vnější Ø v mm | Poloměr ohybu v mm | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT9161017 | PVC | (4x0,34)C | 7 | 15 x d | objednávka |
| CAT9361017 | PVC ÖL | (4x0,38)C | 7 | 12,5 x d | objednávka |
| CAT9261017 | iguPUR | (4x0,34)C | 7 | 15 x d | objednávka |
| CAT9461017 | PUR | (4x0,38)C | 7 | 12,5 x d | objednávka |
| CAT9661017 | PUR robot | (2x(2x0,34))C | 8,5 | 12,5 x d | objednávka |
| CAT9561017 | TPE | (4x0,38)C | 7,5 | 12,5 x d | objednávka |

| igus® Art. Ne. | Materiál pláště | Struktura kabelu | Ø vně v mm | Poloměr ohybu v mm | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT9161018 | PVC | (4x0,34)C | 7 | 15 x d | objednávka |
| CAT9361018 | PVC ÖL | (4x0,38)C | 7 | 12,5 x d | objednávka |
| CAT9261018 | iguPUR | (4x0,34)C | 7 | 15 x d | objednávka |
| CAT9461018 | PUR | (4x0,38)C | 7 | 12,5 x d | objednávka |
| CAT9661018 | PUR robot | (2x(2x0,34))C | 8,5 | 10 x d | objednávka |
| CAT9561018 | TPE | (4x0,38)C | 7,5 | 10 x d | objednávka |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h