Změna jazyka :

Nová vložka iglidur A160 s integrovanou pěnovou vrstvou je k dispozici ve třech šířkách (100, 200 a 500 mm) a snižuje tření a nárazy, např. při přepravě citlivých výrobků, jako jsou lahve, na dopravních pásech, což minimalizuje poškození a činí proces výrazně bezpečnějším. Materiál iglidur A160 se vyznačuje vynikajícími kluznými vlastnostmi, vhodností pro potravinářské účely (splňuje požadavky EU/FDA) a vysokou odolností proti oděru, zatímco pěna poskytuje dodatečnou absorpci nárazů.
Vysoké specifikace tlumení
Až 10krát vyšší odolnost proti opotřebení než jiné vložky.
Úspěšně se používá již více než 10 let
Ochrana proti opotřebení zajišťuje delší životnost systému.

Internetový obchod
V našem obchodě naleznete vložky pro vysokoteplotní sortiment se schválením FDA a vodivé varianty. Vložky jsou k dispozici v různých standardních šířkách a tloušťkách a lze je dodat s lepicí podložkou nebo bez ní.

Speciální díly podle výkresu
Rádi pro vás vyrobíme i přesné speciální díly podle výkresů. Lze vyrobit i velmi přesné díly, a to bez nákladů na nástroje.