Změna jazyka :

Teleskopická kolejnice
Teleskopická kolejnice je lineární vedení skládající se z několika kolejnic. Kolejnice se mohou pohybovat jedna v druhé a lze je teleskopicky vysouvat. Známou oblastí použití teleskopických kolejnic jsou (skříňové) zásuvky. Teleskopické lišty se však používají také ve strojích, např. k seřizování bezpečnostních dveří v obráběcím stroji. Teleskopické výsuvy jsou k dispozici jako výsuvy s plným výsuvem, výsuvy s nadměrným výsuvem a výsuvy s částečným výsuvem.
U společnosti igus®, jsou teleskopické výsuvy vyrobeny v masivním provedení plast/hliník, které se vyznačuje nízkou hmotností a nízkou cenou. Teleskopické výsuvy nepodléhají korozi a jsou k dispozici v plynule nastavitelných délkách až do 1200 mm (celková vysunutá délka).
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h