Matice vodicích šroubů s nízkou vůlí

Co dělat v případě nežádoucí axiální vůle?

Co je to vlastně axiální vůle?

Jaká je axiální vůle?

Jaké možnosti nabízí v tomto případě sortiment igus?

Matice vodicích šroubů s nízkou vůlí

Matice vodicího šroubu s nulovou vůlí

  • Minimální axiální vůle po celou dobu životnosti
  • Přesnější polohování a posuvné pohyby
  • U suchých závitů s vysokou šroubovicí
  • Matice přírubového vodicího šroubu
  • Směr závitu: RH
  • Materiál: iglidur J
Zero-Backlash
Předepjetí
Předepjetí

Nulový odpor: Technická data

  1. Volnoběžný krouticí moment matice vodicího šroubu s nulovou vůlí se zvyšuje s životností. Pro účely výpočtu a návrhu se doporučuje zohlednit max. volnoběžný moment.
ZávitMaximální statická axiální F [N]Max. volnoběžný krouticí moment (s pružinou)170) od [Nm]Objednací číslo
Ds5x5750,02DST-JFRM-ZB-0001-DS5X5
Ds6,35x2,54750.005-0.02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X2.54
Ds6,35x5,08750.005-0.02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35x12,7750.005-0.02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X12.7
Ds6,35x25,4750.005-0.02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X25.4
Ds8x101500.01-0.03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X10
Ds8x151500.01-0.03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X15
Ds8x241500.01-0.03DST-JFRM-ZB-0001-DS8X24
Ds10x121500.01-0.04 DST-JFRM-ZB-0001-DS10X12
Ds10x251500.01-0.04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X25
Ds10x501500.01-0.04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X50
Ds12x35000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X3
Ds12x55000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X5
Ds12,7x12,75000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12.7X12.7
Ds12x155000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X15
Ds12x255000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X25
Ds14x45000,08 DST-JFRM-ZB-0001-DS14X4
Ds14x255000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X25
Ds14x305000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X30

Matice předpínacího šroubu

  • Pro závity s vysokou šroubovicí až do průměru závitu 6,35 mm.
  • Válcová matice pro přední šroub s přírubou
  • Směr závitu: pravotočivý závit
  • Materiál: iglidur J
Předepjetí
Předepjetí
Předepjetí

Předepněte matici vodicího šroubu: Technické údaje

ZávitMaximální statická axiální F [N]max. volnoběžný krouticí moment (s pružinou) od [Nm]Objednací číslo
Ds6,35x1300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6,35X1
Ds6,35x2,54 300,10 DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X2.54
Ds6,35x5,08300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35x6,35300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X6.35
Ds10x2400,10 DST-JFRM-PL-0001-DS10X2
Ds10x3400,10DST-JFRM-PL-0001-DS10X3
Ds10x12350,15 DST-JFRM-PL-0001-DS10X12

Matice vodicího šroubu s nízkou vůlí

  • Snížená axiální vůle díky obvodovému radiálnímu předpětí
  • Velmi tichý provoz díky snížení možných vibrací
  • Cenově výhodná alternativa k matici s nulovou vůlí
  • V provedení s vysokou šroubovicí a trapézovým závitem se suchou spirálou až do průměru závitu 14 mm.
  • Matice přírubového vodicího šroubu
  • Směr závitu: RH
  • Materiál: iglidur J
Předepjetí
Předepjetí
Předepjetí

Matice vodicího šroubu s nízkou vůlí: Technické údaje

závit dryspin s vysokou šroubovicí

ZávitMax. statický axiální F [N]max. volnoběžný krouticí moment (s O-kroužkem) od [Nm]Objednací číslo
Ds6,35x2,54400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X2.54
Ds6,35x5,08400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35x12,7400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X12.7
Ds6,35x25,4400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X25.4
Ds8x10750,01DST-JFRM-LC-0001-DS8X10
Ds8x15750,01DST-JFRM-LC-0001-DS8X15
Ds10x12750,01 DST-JFRM-LC-0001-DS10X12
Ds10x25750,01DST-JFRM-LC-0001-DS10X25
Ds10x50750,01DST-JFRM-LC-0001-DS10X50
Ds12x51250,03DST-JFRM-LC-0001-DS12X25
Ds12x251250,03DST-JFRM-LC-0001-DS12X5
Ds14x251250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X25
Ds14x301250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X30
Ds14x40,61250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X40.6

trapézová matice vodicího šroubu dryspin

Vlákno single startMax. statický axiální F [N]max. volnoběžný krouticí moment (s O-kroužkem) od [Nm]Objednací číslo
Tr8x1,5750.01-0.03JFRM-LC-0001-TR8X1.5
Tr10x2750.01-0.03JFRM-LC-0001-TR10X2
Tr10x3750.01-0.03JFRM-LC-0001-TR10X3
Tr12x31250,06JFRM-LC-0001-TR12X3
Tr12x41250,08JFRM-LC-0001-TR14X3
Tr14x41250,08JFRM-LC-0001-TR14X4

trapézová matice s vodicím šroubem dryspin multi start

Vlákno multi start
Tr06x2P1400.01-0.03JFRM-LC-0001-TR06X2P1
Tr12x6P31250,06JFRM-LC-0001-TR12X6P3

Matice vodicího šroubu proti vůli

  • Snížení hluku a vibrací
  • Pro lichoběžníkové závity do průměru závitu 24 mm.
  • Válcové a přírubové matice pro olověné šrouby
  • Směr závitu: RH a LH
  • Materiál: iglidur J a iglidur R
Předepjetí
Anti-backlash
Anti-backlash

Matice vodicího šroubu proti vůli: Technické údaje

Válcová trapézová matice vodicího šroubu

ZávitÚčinný opěrný povrch [mm2]Max. statický axiální F [N]Objednací číslo
Tr8x1,5228683JSRM-AB-2220-TR8X1.5
Tr10x2283848JSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x33961.188JSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47042.111JSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052.714JSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1313.393JSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6214.863JSRM-AB-2220-TR24X5

Trapézová matice vodicího šroubu s přírubou

Vlákno iglidur® JÚčinný opěrný povrch [mm2]Max. statický axiální F [N]Objednací číslo
Tr10x23531 060JFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x33341 001JFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x33961.188JFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x44711.414JFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x26131.838JFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47042.111JFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052.714JFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1313.393JFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6214.863JFRM-AB-2220-TR24X5

Válcová trapézová matice vodicího šroubu iglidur R

Závit iglidur® RÚčinný opěrný povrch [mm2]Maximální statická axiální F [N]Objednací číslo
Tr10x2283424RSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x3396594RSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47041.056RSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051.357RSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1311.696RSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6212.432RSRM-AB-2220-TR24X5

Trapézová matice vodicího šroubu iglidur R

Závit iglidur® RÚčinný opěrný povrch [mm2]Max. statický axiální F [N]Objednací číslo
Tr10x2353530RFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x3334501RFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x3396594RFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x4471707RFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x2613919RFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47041.056RFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051.357RFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1311.696RFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6212.432RFRM-AB-2220-TR24X5

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace