Vodicí žlaby

Vodicí žlaby pro kluzné pojezdy

Hliníkové žlaby SuperTroughs

  • Modulární systém ve 2 verzích - Basic a Heavy Duty
  • Velmi snadná a univerzální instalace
  • Kluzné lišty pro ochranu proti oděru při vysokých rychlostech
  • Hliníkový profil odolný proti korozi a mořské vodě.
  • Flexibilní instalace - upevnění k podkladu bez ohledu na délku profilu a spoje
  • Spojovací prvek - plastový se zaklapávacím mechanismem
  • Plastová kluzná lišta z vysokomolekulárního PE
  • Spodní svorku lze namontovat - uvnitř nebo vně - přímo na podklad nebo na C-profil
  • Vodivost podle DIN EN 61537: Norma
  • Kluzné lišty a zasouvací pryžový profil pro minimalizaci hluku při odvodňování
  • Montážní držák pro bezpečné uchycení i v náročných provozních podmínkách
  • Pevný koncový modul umožňuje rychlé a snadné připevnění pevného bodu e-chain® k superhliníkovému žlabu bez vrtání

970.30.SL / 970.31.SL

Vodicí žlaby PDF soubor

970.30.SL / 970.32.SL

Vodicí žlaby PDF soubor

971.30.SL / 971.31.SL

Vodicí žlaby PDF soubor

972.02.30.SL / 972.02.31.SL

Vodicí žlaby PDF soubor

972.30.SL / 972.31.SL

Vodicí žlaby PDF soubor

972.30.SL / 972.32.SL

Vodicí žlaby PDF soubor

973.30.SL / 973.31.SL

Vodicí žlaby PDF soubor

974.30.SL / 974.31.SL

Vodicí žlaby PDF soubor

974.30.SL.HD / 974.31.SL.HD

Vodicí žlaby PDF soubor

975.30.SL / 975.31.SL

Vodicí žlaby PDF soubor

975.30.SL.HD / 975.31.SL.HD

Vodicí žlaby PDF soubor

Pevný koncový modul / svorka

Přehled pevných koncových modulů

Ocelový vodicí žlab

Ocelový vodicí žlab
  • Velmi pevný a robustní ocelový vodicí žlab
  • Jednoduchá montáž pomocí montážních sad pro spojování na tupo a upevnění k podkladu
  • Jednoduché upevnění přímo na základnu C-profilu
  • Velký výběr, dvoudílné provedení, nastavitelné na šířku řetězu
  • K dispozici z pozinkované oceli a nerezové oceli (materiály: AISI 304, 14404, 14571)
  • Kluzné lišty jsou vyrobeny z vysokomolekulárního PE
  • Boční díly jsou osazeny s vhodnou roztečí a připevněny k základně
  • Pevný koncový modul umožňuje rychlé a snadné upevnění bez vrtání
  • Vodivost v souladu s normou DIN EN 61537: Norma

90.30 / 90.31

Vodicí žlaby PDF soubor

92.30 / 92.31

Vodicí žlaby PDF soubor

93.30 / 93.31

Vodicí žlaby PDF soubor

94.30 / 94.31

Vodicí žlaby PDF soubor

95.30 / 95.31

Vodicí žlaby PDF soubor

96.30 / 96.31

Vodicí žlaby PDF soubor

97.30 / 97.31

Vodicí žlaby PDF soubor

98.30 / 98.31

Vodicí žlaby PDF soubor

99.30 / 99.31

Vodicí žlaby PDF soubor

91.10 - 91.71

Systém trubkových žlabů RS

Systém trubkových žlabů RS
  • Pro aplikace, kde se vyskytují nečistoty, třísky a otěr - odpadní produkty jednoduše propadávají mezerami.
  • Není třeba nastavovat správnou šířku, protože se dodávají vhodné distanční podložky

92.70 / 92.71

Vodicí žlaby PDF soubor

93.70 / 93.71

Vodicí žlaby PDF soubor

95.70 / 95.71

Vodicí žlaby PDF soubor

Zacvakávací systémy žlabů

Zacvakávací systémy žlabů
  • Výrazně užší než běžné žlaby
  • Rychlá a snadná instalace
  • Pevná vnitřní šířka díky distančním deskám
  • Není třeba časově náročné úpravy boční vůle
  • Žádné ostré kovové hrany na vnitřní straně, protože jsou zakryty konektory
  • Úzké části žlabu z pozinkované oceli (na vyžádání z nerezové oceli)

91.930 / 91.931

Vodicí žlaby PDF soubor

92.930 / 92.931

Vodicí žlaby PDF soubor

93.930 / 93.931

Vodicí žlaby PDF soubor

95.930 / 95.931

Mohlo by vás také zajímat toto

Ocelová a hliníková vodicí dráha

Vodicí dráhy pro energetické řetězy

Příchytky k vodícímu žlabu

Příchytky k vodícímu žlabu

Inteligentní plasty: i.Cee Wonderbox

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace