Změna jazyka :
Kdo to nezažil? Při montáži kovových kuličkových ložisek vám na prstech vždy zůstane mazivo nebo mazací olej. Kuličková ložiska namazaná tukem? Lze se bez nich obejít? Samozřejmě!

Kuličková ložiska vyrobená z plastu bez mazání fungují například bez něj. Na rozdíl od kovových nelze realizovat vysoké otáčky přes 5 000 ot/min, ale jen málo aplikací se otáčí tak vysokými otáčkami. Většina aplikací obvykle pracuje s nízkým zatížením a otáčkami. Kuličková ložiska vyrobená z plastu jsou vždy působivá při použití v kapalných médiích, jako je voda nebo chemikálie.
Plastová kuličková ložiska však mohou být lepší alternativou i v aplikacích se zvýšenou teplotou až 150 °C. Kromě toho mají tato ložiska oproti kovovým značné výhody z hlediska snadného pohybu. Protože nemusí překonávat odpor maziva, pracují s mnohem nižším vylamovacím momentem. Jsou také velmi lehká a na přání je lze dodat se skleněnými kuličkami, takže jsou zcela bez kovu a nemagnetická. Mazání kuličkových ložisek: ne u ložisek xiros.

Další bezmaznou alternativou jsou kuličková ložiska z technické keramiky. Keramické materiály jsou obecně velmi odolné vůči opotřebení, korozi a teplotě. Jsou také lehké, tuhé a elektricky izolující - všechny tyto vlastnosti jsou pro aplikace s valivými ložisky velmi příznivé. Navzdory výrazně vyšším nákladům ve srovnání s kovovými materiály se technická keramika, jako je nitrid křemíku, karbid křemíku a oxid hlinitý, již dlouho prosazuje jako materiál pro kuličková ložiska. V mnoha případech se však dosud používaly pouze v aplikacích, kde se výhody keramiky skutečně projevily a kde kupující neodradily vyšší pořizovací náklady, a to právě z důvodů nákladů*.
Na rozdíl od uvedených alternativ musí být kovová kuličková ložiska mazána. Bez mazání by jinak tato ložiska velmi rychle rezavěla a během používání by se deformovala v důsledku velkých třecích sil a nedostatečného chlazení, což by v nejhorším případě mohlo vést k zablokování ložiska. Mazání je nezbytné zejména u kuličkových ložisek s těsněním, protože jinak by se plastová nebo pryžová těsnění stala porézními. To může způsobit únik maziva a následný chod ložiska nasucho. Kuličková ložiska z nerezové oceli sice nekorodují, ale jejich pořízení je podstatně dražší než pořízení plastových kuličkových ložisek.

Kovová, plastová a keramická kuličková ložiska
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h