Změna jazyka :

Alternativa bez PTFE k osvědčenému standardu iglidur A181 pro styk s potravinami nabízí stejný výkon za téměř stejnou cenu.
100% srovnatelné nebo lepší provozní vlastnosti než iglidur A181 - bez PTFE
Cena pouze o 10% vyšší ve srovnání s iglidurem A181.
Testováno v laboratoři tribo igus (rotační opotřebení: 0,3 m/s, 2MPa, nerezová ocel 304; A181PF: 0,57 μm/km, A181: 4,6 μm/km).

Pane doktore Orthu, jak hodnotíte současný stav regulace PFAS?
"Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) pokračuje v práci na hodnocení návrhu na omezení PFAS. Konečná vědecká stanoviska příslušných výborů se očekávají v roce 2026. Evropská komise by proto měla rozhodnout nejdříve v roce 2027. V roce 2025 byl již původní návrh rozšířen a doplněn o další oblasti použití, což ukazuje, že se debata o regulaci rozšířila." [cirs-ck.com] [echa. europa.eu]
Proč se společnost igus rozhodla vyvinout materiál bez PTFE - zejména pro styk s potravinami?
"Naši zákazníci v oblasti potravinářských technologií potřebují materiály, které jsou z hlediska právních předpisů dlouhodobě bezpečné. PTFE patří do skupiny PFAS, a proto je automaticky středem současné debaty. Bez ohledu na to, jak budou vypadat konečná pravidla, chceme našim zákazníkům nabízet řešení, která nebudou ovlivněna možnými budoucími omezeními. Materiály přicházející do styku s potravinami podléhají obzvláště přísným čistírenským a hygienickým normám. Materiál bez PTFE poskytuje jasný a spolehlivý výchozí bod hned od začátku."

Dr. Magnus Orth a Lena Arnold, vývojářka materiálu, ve zkušební laboratoři igus
Jaké byly technické problémy při vývoji materiálu kluzného ložiska bez PTFE?
"PTFE tradičně plní důležitou funkci, pokud jde o nízký koeficient tření a dobré provozní vlastnosti za sucha. Vyvinout alternativu, která by fungovala bez PTFE, znamenalo zcela změnit tribologické specifikace. Pro aplikace, které přicházejí do styku s potravinami, existují další požadavky: odolnost vůči čištění a médiím, nízká migrace, silné mechanické vlastnosti. Testovali jsme mnoho kombinací materiálů, dokud jsme nenašli řešení, které spolehlivě splňuje všechny tyto body. Nový materiál je proto založen na kombinaci alternativních pevných maziv a optimalizované polymerní matrice, které společně vytvářejí robustní celkový profil vhodný pro potravinářské účely."
Jaké výhody nabízí nový materiál uživatelům v potravinářském průmyslu?
"Především nabízí bezpečnost plánování - zejména s ohledem na probíhající regulaci PFAS. Zákazníci si mohou být jisti, že materiál zůstane plně použitelný bez ohledu na budoucí design. Z technického hlediska zaujme dobrými provozními vlastnostmi za sucha, vysokou odolností proti opotřebení a odolností vůči čisticím a dezinfekčním procesům. Díky tomu je vhodný pro typické aplikace v potravinářské výrobě, kde je důležitá spolehlivost, hygiena a krátké intervaly údržby."

Jak vypadá budoucí vývoj společnosti igus?
"Nový materiál je důležitým krokem, ale ne posledním. Již nyní vyvíjíme další materiály bez PTFE pro aplikace s vyšším zatížením, vyššími teplotami nebo abrazivními médii. Cílem je nabídnout našim zákazníkům široké portfolio moderních kluzných ložiskových materiálů bez obsahu PFAS, které budou dlouhodobě vyhovovat jak z technického, tak z legislativního hlediska."
Vzhledem k současné diskusi o zákazu PTFE nebo PFAS jsme zde shromáždili všechny důležité informace o našich kluzných ložiskách. Dále zde najdete seznam všech materiálů iglidur, které neobsahují PTFE nebo které byly testovány na přítomnost PFAS, které jsou považovány za kritické nebo zdraví škodlivé.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h