Změna jazyka :
Materiálová tabulka
Obecná specifikace
Jednotka
iglidur® V400
Zkušební metoda
hustota
g/cm³
1,51
Barva
bílá
max. Absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % vlhkosti v místnosti.
% hmotnostních
0,1
DIN 53495
max. celková absorpce vlhkosti
% hmot.
0,2
Koeficient kluzného tření, dynamický, proti oceli
μ
0,15-0,20
hodnota pv, max. (suchý)
MPa x m/s
0,50
Mechanická specifikace
modul pružnosti v ohybu
MPa
4.500
DIN 53457
pevnost v ohybu při 20 °C
MPa
95
DIN 53452
Pevnost v tlaku
MPa
47
DIN 53452
maximální doporučený povrchový tlak (20 °C)
MPa
45
Tvrdost Shore D
74
DIN 53505
Fyzikální a tepelná specifikace
Horní dlouhodobá teplota použití
°C
+200
Horní krátkodobá teplota použití
°C
+240
Dolní teplota použití
°C
-50
tepelná vodivost
W/m x K
0,24
ASTM C 177
koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C)
K-1 x 10-5
3
DIN 53572
Elektrická specifikace
Objemový odpor
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
povrchový odpor
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabulka 01: Údaje o materiálu

schéma. 01: Přípustná hodnota pv pro kluzná ložiska iglidur® V400 s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelovému hřídeli, při teplotě +20 °C, uložená v ocelovém pouzdře.
X = povrchové otáčky [m/s]
Y = zatížení [MPa]
Ložiska iglidur® V400 nejsou vhodná pro vysoké tlaky nebo maximální statické zatížení. Vyznačují se však vysokou odolností proti opotřebení až do maximálního doporučeného povrchového tlaku.

schéma. 02: maximální doporučený povrchový tlak v závislosti na teplotě (40 MPa při +20 °C)
X = teplota [°C]
Y = zatížení [MPa]
Mechanická specifikace
Maximální doporučený povrchový tlak představuje mechanický parametr materiálu. Nelze z něj vyvozovat závěry o tribologii. pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® V400 klesá s rostoucí teplotou. diagram 02 znázorňuje tento vztah.

Schéma 03: Deformace při tlaku a teplotě
X = zatížení [MPa]
Y = deformace [%]
Kromě toho je hranice přípustného zatížení při teplotě +100 °C stále velmi vysoká, a to 20 MPa. Vysoká pružnost je rovněž znázorněna v grafu 03.

Graf 04: Koeficient tření v závislosti na rychlosti povrchu, p = 0,75MPa
X = povrchová rychlost [m/s]
Y = součinitel tření μ
Tření a opotřebení
Součinitel tření závisí na zatížení ložiska (diagramy 04 a 05). Kromě toho jsou koeficienty tření igliduru® V400 velmi rovnoměrné. Žádný jiný ložiskový materiál iglidur®® nevykazuje při laboratorních zkouškách menší rozptyl součinitele tření, a to ani při změně materiálu hřídele.

Graf 05: Koeficient tření jako funkce tlaku, v = 0,01 m/s
X = zatížení [MPa]
Y = součinitel tření μ
iglidur® V400
suchý
Mazivo
olej
voda
koeficient tření µ
0,15 - 0,20
0,09
0,04
0,04
Tabulka 04: součinitel tření pro iglidur® V400 proti oceli
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

schéma. 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídele, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materiál hřídele
Y = opotřebení [μm/km]
A = hliník, tvrdě eloxovaný
B = volně řezná ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaný
E = HR uhlíková ocel
F = 304 SS
G = vysoce jakostní ocel
Materiály hřídele
Vliv materiálu hřídele na odolnost proti opotřebení je větší než vliv tření. Značné rozdíly zde mohou nastat již při nízkém zatížení (0,75 MPa), jak ukazuje diagram. 06. Kluzná ložiska iglidur® V400 jsou z hlediska opotřebení v rotačních aplikacích rovněž lepší než otočná ložiska (diagram. 07).
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h