Změna jazyka :
Vlastnosti materiálu
Obecná specifikace
Jednotka
iglidur®® K
Zkušební metoda
hustota
g/cm³
1,52
Barva
žlutobéžová
max. Absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % vlhkosti v místnosti.
% hmotnostních
0,1
DIN 53495
max. celková absorpce vlhkosti
% hmot.
0,6
Součinitel kluzného tření, dynamický, proti oceli
µ
0,06 - 0,21
hodnota pv, max. (suchý)
MPa x m/s
0,30
Mechanická specifikace
modul pružnosti v ohybu
MPa
3.500
DIN 53457
pevnost v ohybu při 20 °C
MPa
80
DIN 53452
Pevnost v tlaku
MPa
60
maximální doporučený povrchový tlak (20 °C)
MPa
50
Tvrdost Shore D
72
DIN 53505
Fyzikální a tepelná specifikace
Horní dlouhodobá teplota použití
°C
+170
Horní krátkodobá teplota použití
°C
+240
Dolní teplota použití
°C
-40
tepelná vodivost
W/m x K
0,25
ASTM C 177
koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C)
K-1 x 10-5
3
DIN 53752
Elektrická specifikace
Objemový odpor
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
povrchový odpor
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabulka 01: Vlastnosti materiálu

schéma. 01: Přípustná hodnota pv pro kluzná ložiska iglidur® K s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelovému hřídeli, při teplotě +20 °C, uložená v ocelovém pouzdře.
X = povrchové otáčky [m/s]
Y = zatížení [MPa]
iglidur® K se vyznačuje dobrým chováním při opotřebení s nízkou absorpcí vlhkosti a dobrými tepelnými a mechanickými vlastnostmi. Díky tomu je rozsah použití velmi univerzální.

schéma. 02: maximální doporučený povrchový tlak v závislosti na teplotě (60 MPa při 20 °C)
X = teplota [°C]
Y = zatížení [MPa]
Mechanická specifikace
Pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® K klesá s rostoucí teplotou. tuto závislost znázorňuje graf 02. Maximální doporučený povrchový tlak představuje hodnotu mechanické charakteristiky materiálu; nelze z něj vyvozovat závěry o tribologii.

Schéma 03: Deformace při tlaku a teplotě
X = zatížení [MPa]
Y = deformace [%]
schéma. 03 ukazuje pružnou deformaci igliduru® K při radiálním zatížení. Při maximálním doporučeném povrchovém tlaku 50 MPa je deformace menší než 3 %. Případná plastická deformace závisí mimo jiné na době trvání nárazu.

schéma. 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídele, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materiál hřídele
Y = opotřebení [μm/km]
A = hliník, tvrdě eloxovaný
B = volně řezná ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaný
E = HR uhlíková ocel
F = 304 SS
G = vysoce jakostní ocel
Materiály hřídele
Tření a opotřebení jsou také do značné míry závislé na partnerovi, s nímž se páruje. Příliš hladké hřídele zvyšují součinitel tření i opotřebení ložiska. iglidur® K je nejvhodnější pro broušený povrch s průměrnou povrchovou úpravou Ra = 0,15-0,20 μm. diagram. 06 ukazuje rozšíření výsledků testů s různými materiály hřídelí, které byly provedeny s kluznými ložisky iglidur® K. V této souvislosti je důležité poznamenat, že doporučená tvrdost hřídele se zvyšuje s rostoucím zatížením. Měkké "" hřídele mají tendenci se opotřebovávat, a tím zvyšovat opotřebení celého systému, pokud zatížení překročí 2 MPa. Ze srovnání rotačních a otočných pohybů vyplývá, že opotřebení je téměř shodné až do zatížení 5 MPa. Čím vyšší je zatížení, tím větší je rozdíl (graf.07).
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h