Změna jazyka :
Materiálová tabulka
Obecná specifikace
Jednotka
iglidur® J2
Zkušební metoda
hustota
g/cm³
1,44
Barva
světle žlutá
max. Absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % vlhkosti v místnosti.
% hmotnostních
0,2
DIN 53495
max. celková absorpce vlhkosti
% hmot.
1,3
Součinitel kluzného tření, dynamický, proti oceli
µ
0,11 - 0,27
hodnota pv, max. (suchý)
MPa x m/s
0,23
Mechanická specifikace
modul pružnosti v ohybu
MPa
3.605
DIN 53457
pevnost v ohybu při 20 °C
MPa
101
DIN 53452
Pevnost v tlaku
MPa
77
maximální doporučený povrchový tlak (20 °C)
MPa
46
Tvrdost Shore D
n.b.
DIN 53505
Fyzikální a tepelná specifikace
Horní dlouhodobá teplota použití
°C
+90
Horní krátkodobá teplota použití
°C
+110
Dolní teplota použití
°C
-50
tepelná vodivost
[W/m x K]
0,25
ASTM C 177
koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C)
[K-1 x 10-5]
7
DIN 53752
Elektrická specifikace
Objemový odpor
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
povrchový odpor
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabulka 01: Údaje o materiálu

schéma. 01: Přípustná hodnota pv pro kluzná ložiska iglidur® J2 s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelovému hřídeli, při teplotě +20 °C, uložená v ocelovém pouzdře.
X = povrchové otáčky [m/s]
Y = zatížení [MPa]
iglidur® J2 je přímo srovnatelný s naším klasickým iglidurem® J, pokud jde o obecné mechanické a tepelné specifikace. Nicméně iglidur® J2 je lepší než iglidur® J z hlediska mechanických specifikací, jako je maximální doporučený povrchový tlak. Odolnost proti opotřebení v suchém provozu je však nižší.

schéma. 02: maximální doporučený povrchový tlak v závislosti na teplotě (46 MPa při +20 °C)
X = teplota [°C]
Y = zatížení [MPa]
Mechanická specifikace
Pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® J2 klesá s rostoucí teplotou. diagram. 02 znázorňuje tuto závislost. Maximální doporučený povrchový tlak představuje mechanický parametr materiálu. Nelze z něj vyvozovat závěry o tribologii.

Schéma 03: Deformace při tlaku a teplotě
X = zatížení [MPa]
Y = deformace [%]
schéma. 03 ukazuje pružnou deformaci igliduru® J2 při radiálním zatížení. Případná plastická deformace závisí mimo jiné na době trvání zatížení.

schéma. 06: Opotřebení, rotační aplikace s podružnými materiály hřídele, p = 1MPa, v = 0,3m/s
X = materiál hřídele
Y = opotřebení [μm/km]
A = hliník, tvrdě eloxovaný
B = volně řezná ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaný
E = HR uhlíková ocel
F = 304 SS
G = vysoce jakostní ocel
Materiály hřídele
Tření a opotřebení jsou také do značné míry závislé na partnerovi, s nímž se páruje. Příliš hladké hřídele zvyšují součinitel tření i opotřebení ložiska. diagram. 06 ukazuje rozšíření výsledků zkoušek s různými materiály hřídelů. V diagramu. 06 je vidět, že iglidur® J2 poskytuje dobré hodnoty opotřebení při rotaci při tlaku 1 MPa, zejména s volně řeznou ocelí. Při chodu na sucho jsou hodnoty opotřebení u ostatních materiálů hřídelí v některých případech výrazně vyšší.
Na rozdíl od mnoha jiných materiálů iglidur®je míra opotřebení při otáčení mírně vyšší ve srovnání s rotací při jinak stejných parametrech (graf 07).
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h