Změna jazyka :
Materiálová tabulka
Obecná specifikace
Jednotka
iglidur® H4
Zkušební metoda
hustota
g/cm³
1,79
Barva
hnědá
max. Absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % vlhkosti v místnosti.
% hmotnostních
0,1
DIN 53495
max. celková absorpce vlhkosti
% hmot.
0,2
Koeficient kluzného tření, dynamický, proti oceli
μ
0,08-0,25
hodnota pv, max. (suchý)
MPa x m/s
0,7
Mechanická specifikace
modul pružnosti v ohybu
MPa
7.500
DIN 53457
pevnost v ohybu při 20 °C
MPa
120
DIN 53452
Pevnost v tlaku při 20 °C
MPa
50
maximální doporučený povrchový tlak (20°C)
MPa
65
Tvrdost Shore D
80
DIN 53505
Fyzikální a tepelná specifikace
Horní dlouhodobá teplota použití
°C
+200
Horní krátkodobá teplota použití
°C
+240
Dolní teplota použití
°C
-40
tepelná vodivost
W/m x K
0,24
ASTM C 177
součinitel tepelné roztažnosti (při 23 °C)
K-1 x 10-5
5
DIN 53752
Elektrická specifikace
Objemový odpor
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
povrchový odpor
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabulka 01: Údaje o materiálu

schéma. 01: Přípustná hodnota pv pro kluzná ložiska iglidur® H4 s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelovému hřídeli, při teplotě +20 °C, uložená v ocelovém pouzdře.
X = povrchové otáčky [m/s]
Y = zatížení [MPa]
Ložiska iglidur® H4 se vyznačují vysokou únosností, dobrou odolností proti otěru a teplotám, kdy jsou prioritou i ekonomická hlediska. Teploty do +200 °C, přípustný povrchový tlak až 65 MPa a velmi dobrá chemická odolnost jsou jen některé z klíčových vlastností. Tuhá maziva snižují koeficient tření a podporují odolnost proti opotřebení, která byla výrazně zlepšena ve srovnání s podobně cenově velmi výhodnými ložisky iglidur® H2. Ložiska iglidur® H4 jsou samomazná a vhodná pro všechny pohyby.

Graf 02: Maximální doporučený povrchový tlak v závislosti na teplotě (65 MPa při +20 °C)
X = teplota [°C]
Y = zatížení [MPa]
Mechanická specifikace
Maximální doporučený povrchový tlak je mechanickým parametrem materiálu. Nelze z něj vyvozovat závěry o tribologii. Pevnost v tlaku ložisek iglidur® H4 klesá s rostoucí teplotou. diagram.02 znázorňuje tuto závislost. Při dlouhodobě přípustné teplotě použití +200 °C je přípustný povrchový tlak stále 7 MPa.

Schéma 03: Deformace při tlaku a teplotě
X = zatížení [MPa]
Y = deformace [%]
schéma. 03 ukazuje pružnou deformaci igliduru® H4 při radiálním zatížení.

Graf 04: Koeficient tření v závislosti na rychlosti povrchu, p = 0,75MPa
X = povrchová rychlost [m/s]
Y = součinitel tření μ
Tření a opotřebení
Součinitel tření kluzných ložisek iglidur® H4 je velmi nízký (grafy 04 a 05). Je však třeba poznamenat, že drsný kluzný partner zvyšuje tření.

Graf 05: Koeficient tření jako funkce tlaku, v = 0,01 m/s
X = zatížení [MPa]
Y = součinitel tření μ
iglidur® H4
suchý
Mazivo
olej
voda
koeficient tření µ
0,08 - 0,25
0,09
0,04
0,04
Tabulka 04: součinitel tření pro iglidur® H4 proti oceli (Ra = 1 μm, 50 HRC).

schéma. 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídele, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materiál hřídele
Y = opotřebení [μm/km]
A = hliník, tvrdě eloxovaný
B = volně řezná ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaný
E = HR uhlíková ocel
F = 304 SS
G = vysoce jakostní ocel
Materiály hřídele
iglidur® H4 je ekonomickou alternativou k mnoha jiným vysokoteplotním ložiskům právě díky velkému množství materiálů hřídelí, které lze použít. Je však důležité vybrat vhodný materiál hřídele. Nelze obecně říci, že iglidur® H4 je vhodnější pro tvrdé nebo měkké hřídele. Zkoušky ukázaly, že otočné pohyby vedou k lepším údajům o opotřebení; při rotačním provozu se opotřebení výrazně zvyšuje od 10 MPa.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h