Změna jazyka :
Materiálová tabulka
Obecná specifikace
Jednotka
iglidur® GV0
Zkušební metoda
hustota
g/cm³
1,53
Barva
černá barva
max. Absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % vlhkosti v místnosti.
% hmotnostních
0,7
DIN 53495
max. celková absorpce vlhkosti
% hmot.
4,0
Součinitel kluzného tření, dynamický, proti oceli
μ
0,07-0,20
hodnota pv, max. (suchý)
MPa x m/s
0,5
Mechanická specifikace
modul pružnosti v ohybu
MPa
7.900
DIN 53457
pevnost v ohybu při 20 °C
MPa
140
DIN 53452
Pevnost v tlaku
MPa
100
maximální doporučený povrchový tlak (20 °C)
MPa
75
Tvrdost Shore D
80
DIN 53505
Fyzikální a tepelná specifikace
Horní dlouhodobá teplota použití
°C
+130
Horní krátkodobá teplota použití
°C
+210
Dolní teplota použití
°C
-40
tepelná vodivost
W/m x K
0,25
ASTM C 177
koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C)
K-1 x 10-5
9
DIN 53752
Elektrická specifikace
Objemový odpor
Ωcm
< 1012
DIN IEC 93
povrchový odpor
Ω
< 1011
DIN 53482
Tabulka 01: Údaje o materiálu

schéma. 01: Přípustná hodnota pv pro kluzná ložiska iglidur® GV0 s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelovému hřídeli, při teplotě +20 °C, uložená v ocelovém pouzdře.
X = povrchové otáčky [m/s]
Y = zatížení [MPa]
iglidur® GV0 je prvním materiálem iglidur® se stupněm V0 podle UL94 pro univerzální použití v běžném teplotním rozsahu. všechny ostatní materiály iglidur® se stupněm V0 patří do segmentu vysokých teplot. Obecné mechanické a tepelné specifikace jsou do značné míry srovnatelné s univerzálním materiálem iglidur® G.

schéma. 02: maximální doporučený povrchový tlak v závislosti na teplotě (75 MPa při +20 °C)
X = teplota [°C]
Y = zatížení [MPa]
Mechanická specifikace
Pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® G V0 klesá s rostoucí teplotou. tento vztah znázorňuje graf 02. Při dlouhodobě přípustné teplotě použití +130 °C se přípustný povrchový tlak stále pohybuje kolem 35 MPa. Maximální doporučený povrchový tlak představuje mechanický parametr materiálu. Nelze z něj vyvozovat závěry o tribologii.

Schéma 03: Deformace při tlaku a teplotě
X = zatížení [MPa]
Y = deformace [%]
schéma. 03 ukazuje pružnou deformaci igliduru® G V0 při radiálním zatížení. Plastickou deformaci lze zanedbat až do tlaku přibližně 100 MPa, je však také závislá na době trvání zatížení.

Graf 04: Koeficient tření v závislosti na rychlosti povrchu, p = 1MPa
X = povrchová rychlost [m/s]
Y = součinitel tření μ
Tření a opotřebení
Stejně jako odolnost proti opotřebení se se zatížením mění i součinitel tření μ.Zajímavé je, že součinitel tření výrazně klesá s rostoucím zatížením, zatímco rostoucí kluzná rychlost způsobuje mírný nárůst součinitele tření.Tato korelace vysvětluje vynikající vhodnost kluzných ložisek iglidur® G V0 pro vysoká zatížení a nízké rychlosti (grafy 04 a 05).

Graf 05: Koeficient tření jako funkce tlaku, v = 0,01 m/s
X = zatížení [MPa]
Y = součinitel tření μ
iglidur® G V0
suchý
Mazivo
olej
voda
koeficient tření µ
0,15 - 0,23
0,09
0,04
0,04
Tabulka 04: součinitel tření pro iglidur® G V0 proti oceli
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

schéma. 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídele, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materiál hřídele
Y = opotřebení [μm/km]
A = hliník, tvrdě eloxovaný
B = volně řezná ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaný
E = HR uhlíková ocel
F = 304 SS
G = vysoce jakostní ocel
Materiály hřídele
Tření a opotřebení jsou také do značné míry závislé na partnerovi, s nímž se páruje. Příliš hladké hřídele zvyšují součinitel tření i opotřebení ložiska. iglidur® G V0 je nejvhodnější pro broušený povrch s průměrnou drsností povrchu Ra mezi 0,6 a 0,8 μm. diagram. 06 ukazuje rozšíření výsledků testů s různými materiály hřídelí, které byly provedeny s ložisky iglidur® G V0. V této souvislosti je důležité poznamenat, že doporučená tvrdost hřídele se zvyšuje s rostoucím zatížením. Pokud zatížení přesáhne 2 MPa, je třeba mít na paměti, že rychlost opotřebení (sklon křivky) má tendenci klesat s tvrdostí materiálu hřídele. ze srovnání rotačních a otočných pohybů vyplývá, že iglidur® G je výhodný zejména při otočných pohybech (graf 07). Pokud materiál hřídele, který máte na mysli, není uveden ve zde prezentovaných výsledcích testů, kontaktujte nás.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h