Změna jazyka :
Materiálová tabulka
Obecná specifikace
Jednotka
iglidur® F2
Zkušební metoda
hustota
g/cm³
1,52
Barva
černá barva
max. Absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % vlhkosti v místnosti.
% hmotnostních
0,2
DIN 53495
max. celková absorpce vlhkosti
% hmot.
0,4
Koeficient kluzného tření, dynamický, proti oceli
µ
0,16 - 0,22
hodnota pv, max. (suchý)
MPa x m/s
0,31
Mechanická specifikace
modul pružnosti v ohybu
MPa
7.418
DIN 53457
pevnost v ohybu při 20 °C
MPa
93
DIN 53452
Pevnost v tlaku
MPa
61
maximální doporučený povrchový tlak (20 °C)
MPa
47
Tvrdost Shore D
72
DIN 53505
Fyzikální a tepelná specifikace
Horní dlouhodobá teplota použití
°C
+120
Horní krátkodobá teplota použití
°C
+165
Dolní teplota použití
°C
-40
tepelná vodivost
[W/m x K]
0,61
ASTM C 177
koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C)
[K-1 x 10-5]
5
DIN 53752
Elektrická specifikace
Objemový odpor
Ωcm
< 109
DIN IEC 93
povrchový odpor
Ω
< 109
DIN 53482
Tabulka 01: Údaje o materiálu

schéma. 01: Přípustná hodnota pv pro kluzná ložiska iglidur® F2 s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelovému hřídeli, při teplotě +20 °C, uložená v ocelovém pouzdře.
X = povrchové otáčky [m/s]
Y = zatížení [MPa]
Zamezení elektrostatického náboje je důležitým požadavkem v mnoha oblastech použití. Současně nelze opomenout ani další technické parametry aplikace, jako je odolnost proti opotřebení, odolnost vůči médiím a teplotám, použitelnost ve vlhkém prostředí atd. iglidur® F2 se svým širokým profilem vlastností představuje nové univerzální ložisko pro četné "aplikace kompatibilní s ESD".

schéma. 02: maximální doporučený povrchový tlak v závislosti na teplotě (47 MPa při +20 °C)
X = teplota [°C]
Y = zatížení [MPa]
Mechanická specifikace
Pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® F2 klesá s rostoucí teplotou. tuto závislost znázorňuje graf 02. Při dlouhodobě přípustné teplotě použití +120 °C je přípustný povrchový tlak stále 20 MPa. Maximální doporučený povrchový tlak představuje mechanický parametr materiálu. Nelze z něj vyvozovat závěry týkající se tribologie.
Graf 03 ukazuje pružnou deformaci igliduru® F2 při radiálním zatížení. Při maximálním doporučeném povrchovém tlaku 47 MPa je deformace menší než 2,6 %. plastickou deformaci lze do tohoto tlakového zatížení zanedbat. Je však také závislá na době trvání nárazu.

Graf 04: Koeficient tření v závislosti na rychlosti povrchu, p = 0,75MPa
X = povrchová rychlost [m/s]
Y = součinitel tření μ
tření a opotřebení
součinitel tření a odolnost proti opotřebení se mění v závislosti na parametrech aplikace (graf 04 a 05).

Graf 05: Koeficient tření jako funkce tlaku, v = 0,01 m/s
X = zatížení [MPa]
Y = součinitel tření μ
iglidur® F2
Suchý
Mazivo
olej
voda
koeficient tření µ
0,16 - 0,22
0,1
0,05
0,03
Tabulka 04: součinitel tření pro iglidur® F2 proti oceli (Ra = 1 μm, 50 HRC).

schéma. 06: Opotřebení, rotační aplikace s podružnými materiály hřídele, p = 1MPa, v = 0,3m/s
X = materiál hřídele
Y = opotřebení [μm/km]
A = hliník, tvrdě eloxovaný
B = volně řezná ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaný
E = HR uhlíková ocel
F = 304 SS
G = vysoce jakostní ocel
Materiály hřídele
schéma. 06 ukazuje výsledky zkoušek různých materiálů hřídelí s kluznými ložisky z igliduru® F2. V nižším rozsahu zatížení se jako nejpříznivější párovací partneři z hlediska opotřebení v rotačních aplikacích s kluznými ložisky iglidur® F2 ukázaly hřídele z volně řezané oceli a tvrdě eloxovaného hliníku, ale také hřídele z HR uhlíkové oceli a tvrdě chromované oceli. diagram. 07 vykazuje výrazně nižší opotřebení při rotačních pohybech ve srovnání s otočnými pohyby v celém spektru zatížení s jinak srovnatelnými křivkami.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h