Změna jazyka :
Materiálová tabulka
Obecná specifikace
Jednotka
iglidur® L500
Zkušební metoda
hustota
g/cm³
1,53
Barva
černá barva
max. Absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % vlhkosti v místnosti.
% hmotnostních
0,1
DIN 53495
max. celková absorpce vlhkosti
% hmot.
0,3
Koeficient kluzného tření, dynamický, proti oceli
µ
0,19 - 0,26
hodnota pv, max. (suchý)
MPa x m/s
4,0
Mechanická specifikace
modul pružnosti v ohybu
MPa
12.015
DIN 53457
pevnost v ohybu při 20 °C
MPa
201
DIN 53452
Pevnost v tlaku
MPa
70
maximální doporučený povrchový tlak (20 °C)
MPa
70
Tvrdost Shore D
81
DIN 53505
Fyzikální a tepelná specifikace
Horní dlouhodobá teplota použití
°C
+250
Horní krátkodobá teplota použití
°C
+315
Dolní teplota použití
°C
-100
tepelná vodivost
[W/m x K]
0,45
ASTM C 177
koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C)
[K-1 x 10-5]
6
DIN 53752
Elektrická specifikace
Objemový odpor
Ωcm
> 1010
DIN IEC 93
povrchový odpor
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabulka 01: Vlastnosti materiálu

schéma. 01: Přípustná hodnota pv pro kluzná ložiska iglidur® L500 v suchém provozu proti ocelovému hřídeli, při teplotě +20 °C, uložená v ocelovém pouzdře.
X = povrchové otáčky [m/s]
Y = zatížení [MPa]
Absorpce vlhkosti
Velmi nízká absorpce vlhkosti 0,1 % hmotnostních za normálních klimatických podmínek a maximální absorpce vody 0,3 % hmotnostních umožňuje také nepřetržité používání při vysoké vlhkosti nebo v kapalných médiích.

Graf 02: Doporučený maximální povrchový tlak v závislosti na teplotě (60 MPa při +20 °C)
X = teplota [°C]
Y = zatížení [MPa]
Mechanická specifikace
Pevnost v tlaku kluzných ložisekiglidur® L500 klesá s rostoucí teplotou. diagram. 02 znázorňuje tuto závislost. Maximální doporučený povrchový tlak představuje mechanický parametr materiálu. Nelze z něj vyvozovat závěry o tribologii.

Schéma 03: Deformace při tlaku a teplotě
X = zatížení [MPa]
Y = deformace [%]
Graf 03 ukazuje pružnou deformaci igliduru® L500 při různých zatíženích. Při doporučeném maximálním povrchovém tlaku 70 MPa je deformace při pokojové teplotě menší než 2,5 %. Plastická deformace může být až do této hodnoty zanedbatelná. Je však také závislá na pracovním cyklu zatížení.

Graf 06: Součinitel tření v závislosti na povrchu hřídele (hřídel Cf53)
X = drsnost vlny Ra [μm]
Y = součinitel tření μ
Materiály hřídele
schéma. 06 zobrazuje výsledek srovnávací zkouškyigliduru® L500 se slinutým ložiskem. Opotřebení spékaného ložiska exponenciálně roste nad 1,5 m/s, zatímco ložiska iglidur® L500 si mohou udržet téměř identickou míru opotřebení až do rychlosti přes 4 m/s.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h