Změna jazyka :
Materiálová tabulka
Obecná specifikace
Jednotka
iglidur® D
Zkušební metoda
hustota
g/cm³
1,40
Barva
zelená barva
max. Absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % vlhkosti v místnosti.
% hmotnostních
0,3
DIN 53495
max. celková absorpce vlhkosti
% hmot.
1,1
Součinitel kluzného tření, dynamický, proti oceli
µ
0,08 - 0,26
hodnota pv, max. (suchý)
MPa x m/s
0,27
Mechanická specifikace
modul pružnosti v ohybu
MPa
2.000
DIN 53457
pevnost v ohybu při 20 °C
MPa
72
DIN 53452
Pevnost v tlaku
MPa
70
maximální doporučený povrchový tlak (20 °C)
MPa
23
Tvrdost Shore D
78
DIN 53505
Fyzikální a tepelná specifikace
Horní dlouhodobá teplota použití
°C
+90
Horní krátkodobá teplota použití
°C
+110
Dolní teplota použití
°C
-50
tepelná vodivost
W/m x K
0,25
ASTM C 177
koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C)
K-1 x 10-5
11
DIN 53752
Elektrická specifikace
Objemový odpor
Ωcm
> 1014
DIN IEC 93
povrchový odpor
Ω
> 1014
DIN 53482
Tabulka 01: Údaje o materiálu

schéma. 01: Přípustná hodnota pv pro kluzná ložiska iglidur® D s tloušťkou stěny 1 mm v suchém provozu proti ocelovému hřídeli, při teplotě +20 °C, uložená v ocelovém pouzdře.
X = povrchové otáčky [m/s]
Y = zatížení [MPa]
Při vývoji igliduru® D jako materiálu pro kluzná ložiska byla na prvním místě v požadavcích velmi nízká cena. Kromě toho bylo třeba dosáhnout nízkých koeficientů tření v suchém provozu, zejména při vysokých otáčkách. Materiál s obsahem silikonu dosahuje mimořádně nízkých hodnot tření i v suchém provozu a pracuje do značné míry bez prokluzu.

schéma. 02: maximální doporučený povrchový tlak v závislosti na teplotě (23 MPa při +20 °C)
X = teplota [°C]
Y = zatížení [MPa]
Mechanická specifikace
Maximální doporučený povrchový tlak je mechanickým parametrem materiálu. Nelze z něj vyvozovat závěry o tribologii. Pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® D klesá s rostoucí teplotou. diagram. 02 znázorňuje tento vztah.

Schéma 03: Deformace při tlaku a teplotě
X = zatížení [MPa]
Y = deformace [%]
Ložiska iglidur® D byla vyvinuta především pro nízká radiální zatížení. diagram.03 ukazuje pružnou deformaci ložisek iglidur® D při radiálním zatížení. Při maximálním doporučeném povrchovém tlaku 23 MPa činí deformace přibližně 3 %. Do této hodnoty lze plastickou deformaci zanedbat. Závisí však také na době trvání nárazu.

Graf 04: Koeficient tření v závislosti na rychlosti povrchu, p = 0,75MPa
X = povrchová rychlost [m/s]
Y = součinitel tření μ
Tření a opotřebení
Součinitel tření se snižuje stejně jako odolnost proti opotřebení přenášeného břemene. Součinitel tření dosahuje svého optima v rozsahu Ra mezi 0,4 a 0,6 μm.

Graf 05: Koeficient tření jako funkce tlaku, v = 0,01 m/s
X = součinitel tření μ
Y = zatížení [MPa]
iglidur® D
Suché
Tuk
olej
voda
koeficient tření µ
0,08 - 0,26
0,09
0,04
0,04
Tabulka 04: součinitel tření o ocel
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

schéma. 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídele, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materiál hřídele
Y = opotřebení [μm/km]
A = hliník, tvrdě eloxovaný
B = volně řezná ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaný
E = HR uhlíková ocel
F = 304 SS
G = vysoce jakostní ocel
Materiály hřídele
Grafy 06 a 07 ukazují rozšíření výsledků zkoušek s různými materiály hřídelí, které byly provedeny s kluznými ložisky z igliduru® D.
Pokud materiál vašeho zamýšleného hřídele není uveden v tomto seznamu, kontaktujte nás.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h