Změna jazyka :
| Číslo testu: 5108 | životnost: více než 24 milionů zdvihů |
|---|---|
| Typ kabelu: sběrnicový kabel, Ethernet CAT6 | poloměr ohybu: 55 mm (faktor 6,6 x d) |

V této zkoušce byla analyzována životnost CFBUS.LB.049 v elektronickém řetězu® s poloměrem 55 mm.
Uvedený sběrnicový kabel se často používá v aplikacích, kde je vyžadována rychlá manipulace. Krátké doby cyklů a flexibilita manipulačních systémů jsou zde velmi důležité. To znamená, že použité kabely musí být schopny odolávat nejvyšším nárokům. Jedním z příkladů je potravinářský průmysl. Rychlé manipulační roboty musí kombinovat maximální přesnost, krátkou dobu cyklu a nízkou hmotnost.
Test ukázal, že očekávaná životnost sběrnicového kabelu CFBUS.LB.049 je více než 24 milionů zdvihů, což znamená, že můžeme spolehlivě dosáhnout vysoké životnosti i při malých poloměrech.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h