Změna jazyka :
| Číslo zkoušky: 4831 | životnost: více než 18 milionů zdvihů |
|---|---|
| Typ kabelu: CF270.UL.25.04.D | poloměr ohybu: 100 mm (faktor 9,1 x d) |
| Typ kabelu: motorový kabel |

V této zkoušce se analyzovala předpokládaná životnost CF270.UL.25.04.D v elektronickém řetězu® s poloměrem 100 mm.
Automatizace procesů v automobilovém průmyslu šetří čas a peníze. Automatizační technika ve výrobní lince je přitom klíčovým aspektem a vyžaduje velké množství pohonné techniky s motory a měniči. Od karosárny přes lakovnu až po finální montáž se systémy nacházejí v různých prostředích a přicházejí do styku s různými materiály. Ve všech těchto oblastech jsou zapotřebí motorové kabely, které splňují přísné požadavky automobilového průmyslu.
Test ukázal, že očekávaná životnost motorového kabelu CF270.UL.25.04.D vydrží více než 18 milionů úderů, a proto jej lze použít jako spolehlivý napájecí kabel pro motory.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h