Změna jazyka :
| Číslo testu: 4011 | Životnost: 50 milionů zdvihů |
|---|---|
| Typ kabelu: CFLG.2LB | poloměr ohybu: 35 mm (faktor 4,2 x d) |
| Typ kabelu: optický kabel |

V této zkoušce byla analyzována předpokládaná životnost CFLG.2LB.62.5/125 v elektronickém řetězu® s poloměrem 35 mm.
Extrémně kompaktní řetězový systém včetně vedení pro snadnou instalaci. To je to, co hledali výrobci dveří, výrobci animačních zařízení pro veletrhy a strojírenský průmysl. Výsledkem je náš MicroFlizz, který vyžaduje optický kabel pro nejmenší instalační prostor, aby bylo možné přenášet data. Naše CFLG.LB. je taková rodina kabelů, která spolehlivě přenáší data v malém poloměru ohybu a na velké vzdálenosti. Díky svému vnějšímu plášti z TPE odolnému proti oděru to dokáže velmi dobře a dlouhodobě.
V tomto testu bylo třeba analyzovat životnost kabelu CFLG.2LB.62.5/125 v elektronickém řetězci® s poloměrem 35 mm. Výsledkem testu s více než 50 miliony dvojitých zdvihů bylo potvrzeno, že kabel poskytuje dobrý dlouhodobý přenos dat i v malých instalačních prostorech.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h