Změna jazyka :
| Číslo zkoušky: 4876 | Typ linky: CF9.15.18 |
|---|---|
| poloměr ohybu: 100 mm (faktor 6,5 x d) | životnost: 526 000 zdvihů |

V této zkoušce se analyzovala předpokládaná životnost CF9.15.18 v elektronickém řetězu® s poloměrem 100 mm.
Cílem testu bylo ověřit životnost kabelu chainflex® při extrémně nízkých teplotách. Kabely odolné proti chladu by měly být používány pro systémy ve venkovních aplikacích. Je to proto, že nízké teploty jsou pro materiál - přesněji řečeno pro materiál vnějšího pláště - obzvláště náročné. Takové podmínky se vyskytují například v přístavech, kde jsou kabely trvale vystaveny drsným podmínkám prostředí. Mořská voda, velké teplotní rozdíly a srážky vyžadují, aby použité kabely byly odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření a také robustní.
Zkouška v našem klimatickém kontejneru v extrémních podmínkách ukázala, že očekávaná životnost ovládacího kabelu CF9.15.18 je dána po dlouhou dobu při teplotě -40 stupňů. Jinými slovy, přesně to, co zákazníci očekávají: spolehlivost i v chladném prostředí.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h