Změna jazyka :
| Číslo testu: 3479 | Životnost: 66 milionů zdvihů |
|---|---|
| Typ kabelu: CF11.002.D | poloměr ohybu: 75 mm (faktor 7,1 x d) |
| Typ kabelu: kabel měřicího systému |

V této zkoušce se analyzovala očekávaná životnost CF11.002.D v elektronickém řetězu® s poloměrem 75 mm.
Kabel měřicího systému řady CF11.D je k dispozici pro širokou škálu výrobců a má vždy specifikaci zakotvenou ve své konstrukci. Díky robustnímu vnitřnímu plášti, oděruvzdornému vnějšímu plášti z TPE a vysoce kvalitnímu stínění je vhodný zejména pro nejvyšší dynamiku. Tato specifikace jej kvalifikuje pro aplikace pick and place. Pokud je například nutné vychystávat a balit zboží vysokou rychlostí na dopravním pásu, jedná se o neuvěřitelně rychlý proces, který musí být samozřejmě proveden velmi spolehlivě, protože čas jsou zde peníze.
Výsledkem testu s více než 66 miliony úderů bylo potvrzeno, že kabel splňuje vysoké nároky aplikace pick and place.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h