Odolnost proti korozi: Zcela vyrobeno z plastových součástí
2Cenově výhodné: Dostupné jako systém konstrukční sady s řetězem e-chain®
3Časová úspora: Rychlá a snadná instalace
42 verze montážních sad:
01) s příčníkem pro pevnou
šířku, nebo s
02) C-profilem pro
spektrum rozšířené šířky
Časová úspora díky rychlé instalaci
Velmi lehké díky plastovým součástem a tišší než vodicí žlaby vyrobené z kovu
Nízká cena
Odolné proti korozi
Režim klouzání: max. rychlost 1 m/s
Samonosný režim (guidelite jako vodicí žlab): max. rychlost 5 m/s, vyšší rychlosti nejsou vyloučeny, v případě potřeby asistence nás kontaktujte
Systém nástrojové sady, dostupné ze skladu
Zavlažovací vozík (zavlažování rostlin v nádobách)
Pro aplikace s nízkými frekvencemi životního cyklu, nízké rychlosti a dodatečná zatížení
Jako cenově výhodný vodicí žlab pro samonosné aplikace
E2/000 |
---|
●2500 |
●2700 |
●3500 |
E4.1 |
●E4.21 |
●E4.28 |
●E4.32 |
vodicí úhly
2Plastová vodicí kolejnice
3lišta, zacvakávací
Popis | Číslo dílu |
---|---|
Montáží sada s dělicí příčkou pro pevnou šířku, obsahuje | 9GL.64.50.450.XX |
2 × vodicí úhlová konzola + 1 × dělicí příčka | (XX = index šířky pro dělicí příčku) |
Sada kolejnic (levá a pravá) | 9GL.64.30.2000 |
v uvedené délce (standardně: 2 000 mm) | |
Přívodní modul vedený horní větví řetězu e-chain®, 2 000 mm | 9GL.64.80.Serie.450.XX |
Pouze pro série valivých řetězů e-chain® 2700R a 3500R se středovým přívodem | (XX = index šířky pro dělicí příčku) |
Uveďte číslo dílu s indexem šířky XXX z tabulky. | Příklad: 9GL.64.50.450.05 |
E2/000 |
---|
●1500 |
●2500 |
●2700 |
●3500 |
E4.1 |
●E4.21 |
●E4.28 |
●E4.32 |
vodicí úhly
2Plastová vodicí kolejnice
4Sada šroubů M8
5C-profil
Popis | Číslo dílu |
---|---|
Montážní sada s C-profily, sestávající z | 9GL.64.50.LLL |
2 vodicích úhlů + 1 C-profilu + sady šroubů M8 | (LLL = délky C-profilu) |
Sada vodicích kolejnic (pravá a levá) | 9GL.64.30.2000 |
in the shown length (standard: 2,000 mm) | |
Vstupní modul, který vede dolů horní rameno řetězu e-chain®, 2000 mm | 9GL.64.80.Série. LLL |
Pouze pro válečkové řetězy e-chain® sérií 2700R a 3500R se středovým přísunem | (LLL = délky C-profilu) |
Připojte č. dílu s délkou C-profilu LLL uvedenou na pravé straně tabulky. | Příklad: 9GL.64.50.175 |