Změna jazyka :

Ověřeno UL: chainflex® získává nejvyšší uznání od celosvětově uznávané zkušební organizace.
Na naše kabely poskytujeme s klidným svědomím čtyřletou záruku, protože díky více než 30 letům zkušeností v naší zkušební laboratoři o rozloze 3 800 m² a 700 paralelním testům můžeme spolehlivě předpovědět životnost našich kabelů.
Společnost igus® je nyní první německou firmou, která si nechala tento slib potvrdit pro kabely chainflex®-cable. Americký institut "Underwriters Laboratories" potvrdil v propracovaném certifikačním procesu správnost výroku "igus® 4letá záruka na kabely chainflex® a kalkulačka životnosti na základě 2 miliard zkušebních cyklů za rok". Kolínská společnost se tak stala první v Evropě, která si nechala potvrdit pravdivost reklamního prohlášení zkušební institucí. V budoucnu neopustí továrnu kdekoli na světě žádný kabel chainflex®, který nebude označen marketingovým štítkem UL s jedinečným číslem B129699, které se vztahuje na igus®.
Celkem 1044 z více než 1350 kabelů, které jsou v portfoliu a jsou k dispozici skladem, již má klasické schválení UL. To je předpokladem pro bezproblémové uvedení systému do provozu v USA. Export systémů do Ameriky tak bude probíhat bez problémů. Kombinace schválení UL a marketingového označení UL nyní dvojnásobně zajišťuje bezproblémový export:

Další informace:
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h