Měřicí systémy drylin od společnosti igus

Pro různé aplikace


Vaše výhody s měřicími systémy drylin

Doba instalace

Kratší doba instalace

Široký výběr materiálů

Široký výběr materiálů

Zakřivené lineární kolejnice

Další ergonomie

hladký chod

Plynulý chod

Optimalizovaná hmotnost

Optimalizovaná hmotnost

Jednotlivé kolejnice

Více variability


Naše měřicí systémy pro vaše projekty

drylin_NKVM_SA_CMYK

měřicí systém Econ založený na posuvném mechanismu s předpínacím hranolem drylin

  • Vozíky s individuálně nastavitelným předběžným zatížením ve čtyřech různých pevnostech
  • Včetně stupnice na kolejnici
  • Cenově výhodné, odolné, praktické
  • Garantované přídržné síly od 1,3 N do 11,7 N
  • Pružinové předpětí s aretací zajišťuje, že
  • Měřicí systém vhodný pro vertikální montáž bez nutnosti dalšího upevnění
drylin_WKM.tif

Měřicí systém WKM2 založený na lineárním vedení drylin W

  • Poloha montáže: vpravo (R) nebo vlevo (L) od vodicího vozíku
  • Princip měření: magnetický s magnetickou páskou
  • Funkce absolutního a inkrementálního měření
  • Flexibilní a mobilní
  • Jako nulový bod lze nastavit libovolnou hodnotu
  • Uzamykatelný vozík
  • Max. délka kolejnice: 4 000 mm
drylin_WKMEX

Měřicí systém WKMEX založený na lineárním vedení drylin® W

  • Systém pro výstup externích dat připravený k nainstalování
  • Zabírá málo místa při instalaci
  • Tři varianty snímačů
  • Malý senzor s integrovanou vyhodnocovací elektronikou
  • Výstupní signály: push-pull, nepřerušované, odolné proti zkratu, s invertovanými signály (A, A/, B, B/, Z, Z/)​​​​​​​
DRL_PROD_2.0_drylin_WMY_XX_1_XX_1

Měřicí systém WMY založený na lineárním vedení drylin W

  • Externí displej
  • Různé pozice
  • Vhodné pro hliníkové konstrukční profily
  • Horizontální či vertikální adaptace
  • Bez nutnosti mazání
drylinQKM-01-20-b_frontal+top_view

Měřicí systém QKM založený na vedení drylin Q square

  • Chráněná magnetická páska
  • Možnosti upevnění pomocí drážkových matic
  • Ruční upínací svorka na vozíku
  • Nepodporovaná příloha
  • Profil AWMQ-20 max. Délka 1 500 mm
  • Prostorově úsporný snímač integrovaný do vozíku

Proč byste měli používat drylin od společnosti igus?