Změna jazyka :

O způsobu přístupu k údajům rozhodujete výhradně vy ( & ).
Přenos dat v rámci místní firemní sítě (i.Cee:local) nebo přes zabezpečený cloud (i.Cee:cloud)
... pro koncepty prediktivní údržby
Modul i.Cee lze integrovat do konceptů prediktivní údržby několika způsoby. Od správy preventivního servisu, která plánuje pravidelnou údržbu v závislosti na použití, až po správu poruch nezávislou na místě, která využívá různé mobilní kanály k okamžitému hlášení jakékoli nepředvídané změny. Veškeré informace jsou agregovány v moderním přístrojovém panelu, a to online nebo offline v místní síti, v závislosti na požadavcích zákazníka.

Odlišuje monitorování stavu od prediktivní údržby
V této bílé knize se dozvíte

... díky kratším prostojům se systémem igus i.Cee
V automobilové výrobě se kabel nikdy nezastaví. Spolupracující robotická ramena pro montáž a svařování jsou v nepřetržitém provozu, stejně jako všechny komponenty, které jim dodávají energii a data. Právě v takových prostředích má prediktivní údržba největší smysl. Ať už jde o nový projekt Průmyslu 4.0, nebo o modernizaci zaměřenou na efektivitu, naše řešení inteligentních plastů jsou k dispozici jako univerzální modulární systémy a lze je individuálně přizpůsobit jakémukoli systému.