Změna jazyka :
1 Roční úspora nákladů díky používání plastových kluzných ložisek na stroj/systém
2 Roční úspora času díky používání plastových kluzných ložisek na stroj/systém
3 Roční úspora ekvivalentů CO2 díky používání plastových kluzných ložisek na stroj/systém

Rozlišuje monitorování stavu od prediktivní údržby
V bílé knize se dozvíte:

... i.Sense ví, jak je na tom váš systém.
Monitorování stavu je nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak z mnoha výrobků igus® udělat samokontrolující, inteligentní plastové výrobky. Připojením senzorů se měří hodnoty (např. teplota, síly, zvukové vlny/vibrace) v rámci předem definovaných mezních hodnot a při jejich překročení se vydá alarm nebo alespoň informační zpráva. Na základě těchto informací lze rozhodnout o dalším postupu (údržba nebo odstavení). V případě potřeby lze také systém při překročení naměřených hodnot okamžitě vypnout, aby se předešlo následným nákladným škodám. Ve společnosti igus® shrnujeme monitorování stavu pod pojem i.Sense (I feel).

... pohled do budoucnosti s i.Cee
Prediktivní údržba využívá prvky sledování stavu a pomocí senzorů a softwaru vytváří systém, který umožňuje dynamický výpočet životnosti a optimální doby údržby výrobků igus®. Prediktivní údržba je tak další etapou realizace komplexní koncepce inteligentního zásobování energií a ložiskové techniky. Tento systém nabízí širokou škálu funkcí a vysoký stupeň přizpůsobení. Vždy s cílem maximalizovat bezpečnost systému a uživatele i životnost výrobků. Ve společnosti igus® shrnujeme prediktivní údržbu pod pojem i.Cee (odvozeno od "I see ahead").
Dokonalá ochrana kabelu
Konstantin Schmer ukazuje, kde je na jeřábu namontována jednotka CF.P. Systém lze dodatečně namontovat na téměř všechny kabelové nosné systémy igus®. 
Pokud máte také jeřáb s energetickým řetězem od igus®, chtěli byste jej dodatečně vybavit a hledáte spolehlivou ochranu proti poškození kabelu, rádi vám poradíme.

iglidur® i.Sense kluzné ložisko

Brožura vám poskytne rychlý přehled
Přehled témat:
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h