Změna jazyka :

Modulární systém PRT-04 - řešení na míru pro širokou škálu aplikací!
Četné výhody a různé možnosti přizpůsobení modulárního systému umožňují přizpůsobit výrobek přesně vašim požadavkům.
Ať už se jedná o malé, přesné aplikace nebo velké, výkonné stroje - zaručeně najdete správnou, k instalaci připravenou velikost pro svůj projekt.
Potřebujete jinou řadu?
Objevte řady -01 až -05 zde!
PRT-04 pro konfiguraci na míru
✅ Přizpůsobte si otočná kroužková ložiska podle své aplikace
✅ Různá vnější a vnitřní ozubení
✅ Omezovač úhlu, zaklapávací mechanismus a mnoho dalšího
✅ Připraveno k instalaci & snadná instalace
✅ 100 % bezúdržbové a bezmazné
✅ Osm velikostí
Máte zakázkovou aplikaci a potřebujete speciální díl? Kontaktujte nás, vyrábíme i řešení na míru!

PRT-04 Black Edition.
Elegantní, diskrétní a díky černé povrchové úpravě snižuje odrazy světla.

Seřizovací páka PRT pro otočné kroužkové ložisko řady PRT-04 umožňuje jednoduché seřízení o 90 stupňů.
PRT-04-AD-VH90 (90 stupňů)
Seřizovací páka PRT pro otočné kroužkové ložisko řady PRT-04 umožňuje jednoduché seřízení o 45 stupňů.
PRT-04-AD-VH45 (45 stupňů)
Upínací páka PRT pro řadu otočných kroužkových ložisek PRT-04 umožňuje jednoduché ruční upnutí a skládá se z upínací páky a hliníkového bloku.
PRT-04-AD-HK
Ozubení PRT pro otočné kroužky řady PRT-04 je k dispozici v typech ozubení AT10, HTD5M a T10. Vhodné také pro dodatečnou montáž na stávající kuličková ložiska otočného kroužku PRT-04.
PRT-04-AD-AT10/ T10/ HTDMOdborník vám rychle ukáže správné řešení
Expert iglidur® PRT vám na několik kliknutí vybere vhodná otočná ložiska pro vaši aplikaci a vypočítá předpokládanou životnost.

Úspěch bez tření: Prodlužte životnost svých strojů
Bezplatná informační brožura představuje otočné kroužkové ložisko iglidur® PRT od společnosti igus® - ideální řešení pro soustružnické a rotační aplikace, které vyžadují prostorově úsporná, nekomplikovaná, bezúdržbová a cenově výhodná otočná kroužková ložiska.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h