Změna jazyka :

Společnost Professional Components vyvinula mechanismus pro sedadla v lodích, který chrání uživatele před vážným poškozením páteře a extrémní únavou. Při vysokých rychlostech způsobují vlny nárazy, které se přenášejí přímo na loď a osoby v ní.
Systém využívá tlumič nárazů ve spojení s kluznými ložisky igus® vyrobenými z materiálu iglidur® J4. Rázy jsou tak optimálně tlumeny a zvyšuje se komfort cestování. Díky tomu je možné cestovat na moři i v extrémních podmínkách, a to i při chronických bolestech zad.
Dříve se používala kluzná ložiska od jiného výrobce, která byla vyfrézována z tyčového materiálu. Bylo však obtížné dodržet požadované tolerance. Některá kluzná ložiska musela být ručně přefrézována, aby bylo zaručeno správné uložení. Ve spolupráci se společností igus® bylo nalezeno řešení přizpůsobené pro systém uložení. Společnost Professional Components nyní používá vstřikovací ložiska z materiálu iglidur® J4. Ten je mimořádně cenově výhodný a ideální pro velké objemy. Vzhledem k tomu, že ložiska se již nemusí přefrézovávat a jejich montáž se zjednodušila, snížily se konečné náklady pro zákazníky. Společnost Professional Components je rovněž potěšena zvýšenou bezpečností a výkonností svého výrobku.
Systém uložení přichází do styku s mořskou vodou, takže při výběru komponentů je rozhodující odolnost proti korozi a celková absorpce vlhkosti. Systém může být vystaven nárazům o síle až 5 g, takže je důležité optimalizovat rozložení zatížení v ložiskách. Klíčové je také snížení rotačního odporu, aby byl umožněn dostatečný přenos energie. Systém musí být bezúdržbový, protože většina uživatelů nemá na palubě nástroje k provádění oprav na moři. Pro společnost Professional Components bylo také zásadní, aby se kluzná ložiska snadno instalovala během výrobního procesu, aby se snížily náklady na montáž.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h