ReBeL® v restauraci

Cenově výhodný a kompaktní: převodový systém pro servisní roboty

ReBeL®: plně integrované jednotlivé klouby

Systém převodovky ReBeL
  • Lze integrovat až 5× rychleji než převodovky bez řídicího systému.
  • až 8 x větší točivý moment než u RL-S-17
  • 2 velikosti
  • O 25 % lehčí než standardní převodovky s tenzometrickou vlnou na trhu
Systém převodovky ReBeL
  • A: Výstup se snímačem a montážní přírubou.
  • B: tribologicky optimalizovaná převodovka s plastovým hřídelem
  • C: bezkartáčový stejnosměrný motor (vnější rotor)
  • D: deska ovladače motoru CAN-BUS

Dvě velikosti, jedna myšlenka: plně integrovaný převod tenzní vlny

Převodovka ReBeL, montážní velikost 80

instalační velikost 80

  • Vnější průměr: 80 mm
  • Výška: 58 mm
  • Hmotnost: 330 g
  • max. Výstupní točivý moment: 2,5 Nm
  • Jmenovitý točivý moment: 2 Nm
  • výstupní otáčky: 10 1/min.
  • Převodový poměr: 50:1
  • Mechanická životnost: 1 000 000 cyklů/min.
  • číslo dílu: RL-SE-80-50-XXXX
ReBeL® Instalace převodovky velikost 105

velikost instalace 105

  • Vnější průměr: 105 mm
  • Výška: 66 mm
  • Hmotnost: 900 g
  • max. Výstupní krouticí moment: 20 Nm
  • Jmenovitý točivý moment: 15 Nm
  • výstupní otáčky: 10 1/min.
  • Převodový poměr: 70:1
  • Mechanická životnost: 1 000 000 cyklů/min.
  • číslo dílu: RL-SE-105-70-XXXX

Naprogramovat a otestovat aplikaci předem zdarma

Kloub ReBeL
Aplikace LCA

Nízkonákladová automatizace - oblasti použití

Konfigurátor ReBeL®

Konfigurátor Cobot

nákupní ikona

Nízkonákladová automatizace - obchod

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace