Změna jazyka :

Průmyslové přizpůsobení: Vytištěno na míru za 36 h
igus® nabízí již více než 10 let zákazníkům řešení přepravy a montáže na míru díky patentované modulární konstrukci regálu readychain®. Letošní novinka readychain® p-rack je velmi flexibilním a jednoduchým doplňkem pro zákazníky readychain®, kteří mohou ještě rychleji využít řešení na míru.
Individualizace, optimalizace procesů, efektivita
Průmyslovou výrobu si bez výše uvedených pojmů nelze představit. To, co si již dávno našlo cestu do každodenního života, používá igus® velmi úspěšně při průmyslové montáži a výrobě hotových sestav.
Pomocí metod aditivní výroby, jako je 3D tisk, vznikají "kostýmovaná" igus® transportní a montážní řešení pro projekty zákazníků. Moduly, které jsou přesně přizpůsobeny dané aplikaci, nabízejí řešení na míru, a proto šetří nejen čas a peníze předem, například za návrh, ale také potíže a náklady na následné úpravy. Toto optimalizované řešení montáže se vyplatí již od první série. V případě většího množství lze díky snížení hmotnosti a modulární konstrukci pro vracení ušetřit náklady na objem a přepravu.
P-rack si můžete vyzkoušet pomocí naší nové bezplatné služby rozšířené reality. Přistupte ke službě pomocí počítače a naskenujte kód QR pomocí chytrého zařízení pro model AR nebo klikněte na odkaz přímo pomocí chytrého zařízení.


Rychlá a snadná výroba
Praktickým příkladem individuálního a přesně padnoucího řešení je p-rack (tištěný stojan) readychain®: všechny přídavné díly jsou vyráběny pomocí 3D tisku, a proto s milimetrovou přesností odpovídají technickým podmínkám rámu nebo rozhraní zákazníka - s prakticky neomezenými možnostmi geometrie. Tam, kde bylo dříve nutné složité opracování kovů kvalifikovanou pracovní silou, jsou nyní komponenty vytištěny během 36 hodin. Nejenže jsou díly vyrobeny mnohem rychleji, ale jsou také výrazně lehčí než jejich kovoví předchůdci. Snížení hmotnosti až o 80 % šetří zdroje a usnadňuje a zvyšuje bezpečnost manipulace. Díky hladkému chodu je také možné snížit montážní práce až o 66 %. Montáž/demontáž se provádí zcela bez dalšího ručního nářadí.
Udržitelný a robustní
Všechny přídavné díly readychain® p-rack lze mimo jiné vytisknout z kukuřičného škrobu. To znamená, že lze rychle realizovat téměř jakoukoli geometrii, přičemž materiál je zároveň velmi robustní a absolutně "nerezaví". Materiál lze 100% regranulovat a znovu použít.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h