Příčné dopravníky spojují koleje v dílnách a ve venkovních prostorech, čímž umožňují pohyb vagónů, ovládacích vozů a lokomotiv. Zatímco je příčný dopravník v pohybu, musí být po celou dobu zaručena bezpečná dodávka energie, např. prostřednictvím světelné signalizace nebo ovládacího panelu. Aby byla zaručena trvalá funkčnost příčného dopravníku navzdory častému užívání, používají se kabely chainflex . Tyto kabely jsou navrženy přímo pro pohyblivé aplikace a vysoká zatížení. Aby bylo možné vést během pohybu příčného dopravníku kabely bezpečně, používají se energetické řetězy společnosti igus. Zároveň zvyšují životnost kabelů. Jak kabely, tak energetické řetězy e-chain lze použít u malých poloměrů ohybu a nainstalovat je prostorově úsporně.
Plastové systémy dodávky energie a kabely chainflex bez problémů odolají klimatickým vlivům a nečistotám. Zároveň je lze bez váhání použít pro dlouhé pojezdy nebo u samonosných zatížení. Prostřednictvím systémů readycable společnost igus dále nabízí zcela zkompletované energetické řetězy e-chain s kabely a konektory, které lze přímo připojit k příčnému dopravníku.
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.Sobota od 8:00 do 12:00.
24h