Stavba nových vlakových nebo tramvajových tratí vyžaduje komplexní stroje. Ložiskové body ve strojích pro stavbu tratí jsou vystaveny značným mechanickým silám, vibracím, prachu a klimatickým vlivům. Žádný z těchto faktorů již nepředstavuje problém, jestliže jsou použita kluzná ložiska iglidur. Materiály iglidur byly vyvinuty speciálně pro vysoké mechanické síly, jako jsou hranová zatížení nebo nárazy. Odolají statickému zatížení až 200 MPa a dynamickému zatížení až 140 MPa.
Díky jejich tlumivým materiálovým vlastnostem již vibrace nepředstavují problém. Díky zabudovaným pevným mazivům nevyžadují polymerová kluzná ložiska žádné další mazání. Díky tomu jsou nejen bezúdržbová, ale také robustní s ohledem na prach a nečistoty, které se na ložiska nelepí. Kluzná ložiska jsou ideální pro dosahování vysokého počtu cyklů mechanického namáhání u strojů na zatlačování kolejí.
Ve strojích na stavbu tratí se také používají systémy dodávky energie a kabely chainflex . Díky speciální konstrukci jsou velmi stabilní a odolné. V důsledku toho také umožňují bezpečné a spolehlivé vedení kabelů a ochranu i v extrémně drsném prostředí. Pokud jsou energetické řetězy e-chain navíc vybaveny kabely chainflex zajištěnými proti poruše, je životnost aplikace ještě vyšší. Tyto kabely byly vyvinuty speciálně pro vysoké zatížení, nevadí jim extrémně malé poloměry ohybu a kroutivé pohyby a vztahuje se na ně 36měsíční záruka. Jak systémy dodávky energie, tak kabely jsou odolné proti povětrnostním vlivům a bez problémů odolají vysokým i nízkým teplotám. Energetické řetězy e-chain a kabely chainflex se nabízejí společně jako zkompletované systémy readychain. To znamená, že dodávka energie je vybavena vhodnými kabely a konektory podle vašich požadavků.
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.Sobota od 8:00 do 12:00.
24h