Vozový park vyžaduje pravidelnou údržbu. Zdvižné plošiny a kabely a systémy dodávky energie, které jsou k nim připojené, jsou tedy vystaveny nepřetržitému namáhání. Pokud nejsou kabely vedeny bezpečně, dochází rychleji k opotřebení a mohou se vyskytnout poruchy. Jsou-li kabely vedeny pomocí energetických řetězů e-chain společnosti igus, životnost kabelů se zvyšuje. Navíc je vyloučeno riziko nehod kvůli volně přístupným kabelům. Energetické řetězy e-chain pomáhají i při vedení kabelů: kabely lze uspořádat a v případě poruchy snadno a rychle vyměnit. Pokud jsou energetické řetězy doplněny kabely chainflex , dojde k dalšímu zvýšení životnosti. Kabely chainflex byly vyvinuty speciálně pro malé poloměry ohybu a torzní pohyby.
 
U pevně zabudovaných zdvihacích zařízení se rovněž doporučuje použít kluzná ložiska iglidur pro aplikace s vysokým zatížením. Zajistí stabilitu válců a hladké vysouvání a zasouvání opěr. Vzhledem k tomu, že kluzná ložiska iglidur obsahují zabudovaná pevná maziva, nevyžadují žádné další mazání a jsou bezúdržbová.
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.Sobota od 8:00 do 12:00.
24h