Nezáleží na tom, zda se jedná o otáčivý nebo lineární pohyb. V obou případech jsou k dispozici vhodná kluzná ložiska iglidur (svinutá nebo vstřikovaná) a axiální kluzné podložky vyrobené z vysoce výkonných polymerů. Jak kluzná ložiska, tak axiální kluzné podložky jsou k dispozici v různých materiálech s odlišnými vlastnostmi, takže je možné přizpůsobit kluzná ložiska přímo na míru aplikačním podmínkám.
Pokud jsou spoje vybaveny kluznými ložisky iglidur nebo axiálními kluznými podložkami, plynou z toho kromě odolnosti proti opotřebení další výhody. Umožňují dokonalou funkčnost navzdory otřesům a nečistotám a jsou korozivzdorné. Všechny materiály iglidur obsahují zabudovaná pevná maziva, díky nimž jsou další mazání a údržba nadbytečné. Díky tomu, že se kluzná ložiska obejdou bez dalšího mazání, jsou velmi odolná proti povětrnostním vlivům a dokonale se hodí pro spřahování. Funkčnost je vždy zaručena, a to i v případě velkého množství prachu nebo sněhu. Kromě toho se vyznačují vysokou kapacitou zatížení a dlouhou životností, kterou lze přesně vypočítat s bezplatným online nástrojem igus.
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.Sobota od 8:00 do 12:00.
24h