Mnozí zemědělci používají injekční hnojení, aby zajistili dobrý růst kukuřice, brambor a pšenice. K tomu se používají pluhy, které otevírají půdu tak, aby se kapalné dusíkaté hnojivo dostalo ke kořenům rostlin. Společnost J&M Manufacturing je jedním z výrobců těchto zemědělských strojů. Tato americká společnost vyvinula aplikátor NitroGro. Funguje následovně: Nádrž na kapalný dusík je umístěna uprostřed přívěsu traktoru. Vpravo a vlevo lze rozložit dva výložníky, které jsou podle modelu dlouhé devět nebo 18 metrů. Střed těchto křídel: až 37 takzvaných para-linkových radliček, které cíleně a s nízkou ztrátovostí přivádějí dusík do půdy.
Aby byl nový aplikátor pro hnojení dusíkem navržen hospodárněji než konkurenční modely, rozhodli se konstruktéři společnosti J&M Manufacturing použít pro otočné body systému alternativu ke klasickým bronzovým pouzdrům. Vyřešili tak problém, který trápí mnoho zemědělců: mazání kluzných ložisek. Navzdory maznicím, které průběžně zásobují ložiskové body tukem, vyžaduje domazávání značné úsilí. Austin Franz, konstruktér společnosti J&M Manufacturing, odhaduje, že aplikace maziva pomocí 25řadého aplikátoru s pěti maznicemi v každé řadě trvá až 52 minut. Každý den se ztratí téměř hodina, než se vůbec začne pracovat na poli. Ztráta, která se promítá do nižších výnosů a zisků. "Za tuto dobu, a to ani nepočítáme další čas na výměnu mazacích hadic a další věci, by zemědělec mohl obdělávat velkou plochu," Franz je přesvědčen. "Zemědělec jedoucí rychlostí 13 kilometrů za hodinu s 25řádkovým aplikátorem může za minutu pohnojit přibližně jeden hektar půdy." Bez mazání by tak mohl za den obhospodařit o 52 hektarů více. 520 hektarů navíc za deset dní. "Mnohem více než při aplikaci dusíku za jeden den."